- ABB amplía su liderazgo en robots móviles autónomos con inteligencia artificial con la plataforma Flexley Mover® P603, un modelo ultracompacto para cargas pesadas.
- Navegación autónoma con Visual SLAM impulsado por IA y sensores de carga integrados aseguran estabilidad incluso en condiciones desafiantes.
- AMR Studio® 4.0 simplifica la implementación con programación no-code y gestión de flota en tiempo real.
ABB está ampliando su liderazgo en robótica móvil autónoma con el lanzamiento del Flexley Mover® P603, el modelo más compacto de su clase para manipular cargas de hasta 1500 kg. Diseñado para impulsar la eficiencia en intralogística, el P603 combina un diseño compacto con navegación Visual SLAM basada en IA y la última versión del software AMR Studio®, que maximiza la flexibilidad permitiendo integrar diferentes módulos en el AMR.
“Nuestros Robots Móviles Autónomos combinan visión 3D con planificación de rutas autónoma para ofrecer a los clientes algo sin precedentes: robots que ven, perciben y piensan”, señaló Marc Segura, Presidente de ABB Robótica. “Este salto tecnológico aporta nuevos niveles de inteligencia, adaptabilidad y facilidad de uso a la intralogística. Para fabricantes, automotrices y proveedores logísticos, significa flujos de trabajo más seguros, inteligentes y con impacto inmediato.”

El AMR P603 forma parte de la nueva era de la Robótica Autónoma Versátil de ABB, donde los robots pueden cambiar de tarea en tiempo real con un esfuerzo mínimo. Con su navegación Visual SLAM impulsada por IA, el P603 es más inteligente, rápido y seguro (cumpliendo con las normas ISO 3691-4 y ANSI 56.5), mientras ofrece agilidad líder en la industria y una precisión de posicionamiento de ±5 mm, sin necesidad de reflectores ni cambios en la infraestructura.
Su sistema de tracción diferencial bidireccional permite movimientos fluidos en espacios reducidos de fábricas y almacenes, mientras que la detección de carga integrada optimiza la estabilidad y seguridad durante el transporte.
Gracias a su agilidad y diseño compacto, el P603 es ideal para aplicaciones de intralogística como: fin de línea, goods-to-robot, abastecimiento de línea, conexión entre procesos y kitting. Soporta una amplia variedad de tipos y dimensiones de carga —palets abiertos o cerrados, contenedores, racks y carros—, todo gestionado con un solo AMR y configuración flexible de módulos superiores.
Concebido con modularidad, el AMR P603 puede adaptarse fácilmente con distintos “módulos superiores” para manipular diferentes tipos de carga. Combinado con la actualización de AMR Studio®, permite una configuración rápida y personalización intuitiva con herramientas drag-and-drop. Esto reduce el tiempo de puesta en marcha hasta un 20%. Además, integra el software Fleet Manager, que permite coordinar múltiples AMRs en tiempo real en entornos industriales grandes y dinámicos.
Navegación inteligente y diseño compacto
Impulsado por Visual SLAM con IA, el P603 navega de manera autónoma en espacios industriales dinámicos sin depender de guías físicas. Su innovador sistema de suspensión reduce los requisitos del piso y permite su operación en instalaciones con superficies lisas o irregulares. La detección de carga integrada, mediante el monitoreo del centro de gravedad, refuerza la estabilidad y la productividad.
Con una velocidad máxima de 2 m/s y operación continua 24/7, el P603 es 10% más rápido que el promedio de los AMRs basados en SLAM.
ABB continuará enfocándose en combinar su hardware de precisión con inteligencia artificial y software, hacia una mayor autonomía y versatilidad.
El Flexley Mover P603 estará en exhibición en la feria automatica, en Múnich (Alemania), del 24 al 27 de junio de 2025. ABB realizará una conferencia de prensa en su stand el 25 de junio a las 9:00 a.m. CEST, donde presentará el AMR y hablará sobre el futuro de la autonomía móvil en la manufactura (inscripción disponible para asistir presencial o virtualmente).
ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, que impulsa un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Conectando su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con alto rendimiento, volviéndose más eficientes, productivas y sostenibles. En ABB, a esto lo llamamos Engineered to Outrun. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la SIX Swiss Exchange (ABBN) y en Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robótica & Automatización Discreta, como uno de los principales proveedores globales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con un portafolio completo e integrado que incluye robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, todo diseñado y gestionado mediante nuestro software de generación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores –desde automotrices hasta electrónica y logística– a superar sus desafíos, volviéndose más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robótica & Automatización Discreta acompaña a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, operando de manera más ágil y sustentable. Esta área de negocio emplea a aproximadamente 11.000 personas en más de 100 ubicaciones de unos 53 países. go.abb/robotics