- Este nuevo ofrecimiento es el primer paquete de analizadores de gas totalmente integrado de ABB, para aplicaciones de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CUAC)
- La solución combina Sensi+ CCUS, GCP100 y ACF5000 CCUS, para proporcionar un control de calidad completo del flujo de CO₂
- ABB cuenta con la capacidad exclusiva de ofrecer la solución de medición CCUS lista para usar; desde el diseño completo de tecnologías de alta sensibilidad, hasta su integración en casetas industriales
ABB ha anunciado el lanzamiento de su primer paquete de analizadores de gas totalmente integrado para aplicaciones de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), que combina tres tecnologías comprobadas de ABB en una solución única y simplificada. La nueva solución ofrece un conjunto integral de mediciones en tiempo real para la detección de impurezas de CO₂ y el cumplimiento normativo en toda la cadena de valor de CCUS. La solución respaldará la descarbonización de sectores de difícil mitigación, como la industria cementera, la conversión de residuos en energía, las refinerías de petróleo, la bioenergía, el GNL, la generación eléctrica y la industria química.
La oferta combina el analizador de gas láser Sensi+ CCUS, el cromatógrafo de gases de proceso GCP100 y el ACF5000 CCUS (la solución de infrarrojos FTIR), para garantizar la calidad de todo el flujo de CO₂, desde la captura hasta su transporte y almacenamiento. Esta solución integral está diseñada para ofrecer una detección de alta precisión de trazas de impurezas, para ayudar a los operadores a gestionar la calidad del CO₂, a proteger las tuberías y a garantizar el cumplimiento de las rigurosas normas sobre pureza.
La propuesta reúne las tres tecnologías en una solución única lista para usar, que se entrega en una caseta de analizadores totalmente equipada y de diseño modular. Esto simplifica la adquisición, reduce el esfuerzo de ingeniería y garantiza la consistencia de las mediciones en toda la cadena CCUS.
"Las operaciones de CCUS necesitan una amplia gama de mediciones que requieren un conjunto de tecnologías de alta sensibilidad", afirmó Jacques Mulbert, Presidente de la división de Medición y Análisis (Measurement & Analytics) de ABB. "ABB cuenta con capacidades únicas para diseñar e integrar completamente estas tecnologías en casetas industriales, reduciendo drásticamente los costos y los tiempos de ingeniería, mientras entrega a sus clientes soluciones CCUS listas para usar, confiables y de alto desempeño".

Incluso variaciones menores en las impurezas de CO₂ pueden tener consecuencias operativas graves. Contaminantes como el H₂S, la humedad, el oxígeno y los gases inertes, pueden afectar la compresibilidad, aumentar el riesgo de corrosión y llevar al rechazo de las tuberías. El incumplimiento puede dar lugar a la desconexión de las redes de CO₂ y obligar a los operadores a retornar las emisiones a la chimenea y a incurrir en costosas multas. El conjunto de analizadores integrados de ABB proporciona mediciones continuas en tiempo real para ayudar a los operadores a evitar estos riesgos y mantener la integridad de los procesos.
La nueva solución reúne tres analizadores de ABB ya establecidos, cada uno de los cuales aborda diferentes tipos de impurezas y de desafíos de medición:
- Sensi+ CCUS permite la detección rápida de contaminantes críticos con niveles de detección bajos y con mínima interferencia cruzada.
- GCP100 ofrece análisis cromatográficos avanzados para gases que no responden a la radiación infrarroja, con funciones integradas de ciberseguridad y mantenimiento predictivo.
- ACF5000 CCUS, que capitaliza más de 30 años de experiencia en FTIR, ofrece mediciones de espectro amplio para un amplio rango de componentes relacionados con el CO₂, incluso en entornos exigentes y ricos en CO₂.
La solución está respaldada por la red global de servicio ABB y por las herramientas de monitoreo del estado de los activos, incluyendo la revisión del estado de los dispositivos con ayuda de la IA mediante los innovadores códigos Dynamic QR de ABB, y sistemas de monitoreo de las condiciones ubicados en las instalaciones o alojados en la nube. La solución se puede mejorar aún más mediante La solución CCS 360 de ABB, que utiliza la tecnología de gemelo digital para permitir a los operadores planificar, monitorear y optimizar el ciclo de vida de sus redes de captura de carbono.
ABB es líder tecnológico mundial en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al conectar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con alto desempeño, mientras se tornan más eficientes, productivas y sostenibles para obtener mejores resultados. En ABB lo llamamos "Engineered to Outrun" (Diseñado para alto rendimiento). La empresa tiene más de 140 años de historia y unos 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com
El negocio Automation de ABB automatiza, electrifica y digitaliza operaciones industriales que responden a una amplia gama de necesidades esenciales: desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus ~26 000 empleados, tecnología líder y experiencia en el servicio, Automation ayuda a las industrias de procesos, híbridas y marítimas a ir un paso adelante, de manera más eficiente y limpia. go.abb/automation