ABB ha presentado el REX600, un dispositivo de protección y control de última generación que combina la funcionalidad de la unidad de captación de datos (Merging unit), la protección de respaldo y la detección de fallos en un único diseño compacto. Estas capacidades convierten al REX600 en un componente fiable y flexible para las necesidades de red actuales en constante evolución.
REX600 se integra a la perfección con las soluciones de protección centralizadas y virtualizadas de ABB, SSC600 y SSC600 SW, así como con los relés de protección Relion® de ABB, lo que garantiza una implementación fluida y fiable en subestaciones digitales.
Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones, el REX600 ofrece funciones de protección, control y medición libremente configurables. Cumple con las normativas IEC 61850‐9‐2LE, IEC 61869‐9 para garantizar la interoperabilidad en subestaciones digitales, y la norma de unidad de captación de datos (Merging unit) IEC 61869‐13, lo que permite arquitecturas de sistemas flexibles y de múltiples proveedores basadas en normas abiertas.
El dispositivo también incluye una indicación precisa de paso de fallos basada en la corriente, lo que permite una rápida localización de fallos, que refuerza la resiliencia de la red y permite una restauración más rápida del servicio.
La ciberseguridad es una característica fundamental del REX600. El dispositivo incorpora arranque seguro, comunicación cifrada TLS, control de acceso basado en roles y registro de auditoría detallado, en consonancia con las normas IEC 62443‐4‐1 e IEC 62443‐4‐2 para el desarrollo seguro y la seguridad del dispositivo.
Con su diseño compacto montado en carril DIN, REX600 reduce el tiempo de instalación, el cableado y el esfuerzo de ingeniería. También refuerza la fiabilidad de la subestación al proporcionar protección de copia de seguridad integrada, manteniendo las funciones esenciales, incluso si la comunicación con un dispositivo centralizado se interrumpe temporalmente.
Visita nuestra página web para obtener más información.

REX600 combina la funcionalidad de la unidad de fusión, la protección de respaldo y la detección de fallos en un solo diseño compacto. 
REX600 se integra perfectamente con las soluciones de protección centralizadas y virtualizadas de ABB, SSC600 y SSC600 SW, lo que garantiza una implementación fluida, fiable y rentable en subestaciones digitales.