ABB apoya a la industria del agua en México con motores Verticales de Flecha Hueca con certificación NOM-ENER-016-2025

ABB apoya a la industria del agua en México con motores Verticales de Flecha Hueca con certificación NOM-ENER-016-2025

ABB ha ampliado la disponibilidad en México de sus reconocidos motores Verticales de Flecha Hueca (VHS por sus siglas en inglés) para atender la creciente demanda de la industria del agua, ahora respaldados por la certificación NOM-ANCE. Diseñados específicamente para aplicaciones de bombeo vertical, los motores VHS de ABB ofrecen un desempeño confiable en industrias críticas como agricultura, minería, agua potable municipal, tratamiento de aguas residuales y procesos industriales.

Gracias a la certificación NOM (Normas Oficiales Mexicanas) y ANCE (Asociación de Normalización y Certificación), los motores VHS de ABB cumplen con los requisitos regulatorios de seguridad y eficiencia energética de México, lo que permite a clientes, fabricantes de equipo y distribuidores especificar e implementar soluciones ABB con total confianza en todo el país.

Los motores Verticales de Flecha Hueca de ABB están desarrollados específicamente para sistemas de bombeo vertical y combinan durabilidad, facilidad de servicio y ventajas clave de diseño orientadas a la aplicación:

  • Mantenimiento simplificado: diseño de acoplamiento montado en la parte superior que facilita el acceso al eje de la bomba, reduciendo tiempos de parada y fácil mantenimiento.
  • Características preferidas por los operadores: vizor integrado que permite una inspección visual rápida de la lubricación del rodamiento de empuje.
  • Alto rendimiento: diseñados para soportar cargas verticales exigentes en pozos profundos y sistemas de bombeo de alta capacidad.
  • Construcción robusta: disponibles en varios tipos de carcasa, incluyendo versiones protegidas contra la intemperie y totalmente cerradas para entornos severos.
  • Diseño innovador: fabricados bajo dimensiones estándar NEMA, lo que facilita reemplazos y modernizaciones sin modificaciones adicionales.

Ante el crecimiento sostenido de la infraestructura hidráulica, los sistemas de riego y el bombeo industrial en México, la expansión del portafolio de motores para bombas de ABB responde a la necesidad de soluciones confiables, eficientes y de fácil mantenimiento.

“Los motores Verticales de Flecha Hueca de ABB no solo están diseñados para ofrecer alto desempeño; están pensados para ayudar a México a hacer frente a sus retos hídricos,” señaló Sam Harris, Vicepresidente de Soluciones de Dinámica de Fluidos e Industria Pesada en ABB. “Al reducir el consumo energético, extender la vida útil y simplificar el mantenimiento, nuestros motores permiten a los clientes operar sistemas de bombeo más sostenibles y rentables, contribuyendo a la seguridad hídrica de largo plazo del país.”

¿Qué significan las certificaciones NOM y ANCE?

¿Qué significan las certificaciones NOM y ANCE?
Las NOM son regulaciones técnicas obligatorias emitidas por las autoridades mexicanas de normalización. Establecen reglas, especificaciones y lineamientos para productos, procesos y servicios, con el objetivo de promover la calidad, la seguridad y el desarrollo económico. Los productos que cumplen con estas normas pueden ostentar el sello NOM conforme a la NOM‑106‑SCFI‑2017.

Certificación ANCE
La Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) es un organismo mexicano especializado en la certificación de productos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. ANCE realiza evaluaciones de conformidad con las normas NOM y NMX, asegurando que los productos cumplan con los estándares mexicanos de seguridad, eficiencia y calidad para su comercialización legal en el país. Este proceso incluye pruebas exhaustivas en laboratorios autorizados, verificación de la calidad de fabricación y auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento continuo.

La obtención de la certificación NOM-ANCE representa un hito clave en la expansión de ABB en el mercado mexicano de bombeo. Estas certificaciones eliminan barreras regulatorias y permiten a clientes, fabricantes de equipo original y distribuidores especificar motores VHS de ABB con total tranquilidad, reforzando la posición de ABB como un socio confiable comprometido con los más altos estándares de calidad y seguridad en sectores como la agricultura, los sistemas municipales de agua, producción industrial y la minería.

Los motores Verticales de Flecha Hueca de ABB cuentan además con el respaldo de la experiencia global de ABB en motores y variadores, junto con un sólido soporte regional. La introducción de productos certificados NOM-ANCE reafirma el compromiso de ABB con el mercado local, ofreciendo soluciones que cumplen tanto con las expectativas de desempeño como con los requisitos regulatorios.

Principales características de los motores VHS de ABB

  • Eficiencia NEMA Premium (IE3) para un par constante y ahorro de energía.
  • Capacidad de empuje extra alta, con hasta 175% de empuje adicional en armazones 440 y superiores.
  • Sistema de trinquete fijo y antirretorno que evita la inversión de giro por retroceso.
  • Brida estándar NEMA P-base para reemplazo directo e instalación sencilla.
  • Apto para variadores de velocidad (inverter duty).
  • Acoplamiento montado en la parte superior para fácil acceso al eje y la bomba.
  • Armazón de hierro fundido de servicio pesado, certificado UL y protegido contra la intemperie.
  • Amplia gama de configuraciones desde 15 hasta 500 HP, con múltiples opciones de voltaje y armazón.

ABB Motion, ABB Motion, líder mundial en motores y variadores, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y superamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizadoras y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros variadores con tecnología digital, motores y servicios, ayudamos a nuestros clientes y socios a mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Para ayudar a las industrias de todo el mundo a ser más limpias y eficientes, ofrecemos soluciones basadas en motores, para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Con más de 140 años de experiencia en el sector de la transmisión de potencial eléctrico, nuestros más de 23.000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. new.abb.com/motion

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp