- La nueva familia de cobots PoWa, de alta velocidad y con mayor carga útil, responde a la necesidad de rendimiento de nivel industrial en la robótica colaborativa, reduciendo la barrera de acceso a la automatización tanto para pymes como para grandes empresas
- Cargas útiles desde 7 kg hasta 30 kg, velocidad máxima líder en su clase de 5,8 m/s, el mayor alcance y la mayor carga útil en el brazo disponibles en el mercado
- Impulsados por la plataforma de control ABB OmniCore™ e integrados a la perfección con el conjunto de herramientas de software de ABB Robotics
ABB Robotics combina la flexibilidad de los cobots con mayores cargas útiles y un rendimiento superior con el lanzamiento de su nueva familia de cobots PoWa en el mercado global de robótica colaborativa, en rápida expansión, que ABB Robotics estima que crecerá a un ritmo anual del 20 % hasta 2028.
“Los cobots están creciendo a un ritmo significativamente superior al de los robots industriales tradicionales, impulsados por la demanda tanto de pequeñas y medianas empresas que inician su camino hacia la automatización como de grandes empresas”, afirma Andrea Cassoni, responsable de Robots Colaborativos de ABB Robotics. “Estos clientes buscan mayores velocidades y capacidades de carga, pero también una mayor facilidad de uso y diseños compactos. Los fabricantes consolidados desean automatizar aplicaciones más pesadas y de ciclo rápido sin la complejidad ni la rigidez operativa de los robots industriales tradicionales. Respondemos a estas necesidades con el lanzamiento global de nuestra familia de cobots PoWa™ de alta velocidad, un nombre que simboliza su potente rendimiento de grado industrial en el formato compacto de un robot colaborativo”.
La nueva familia PoWa cubre un vacío histórico del mercado entre los cobots tradicionales, que a menudo carecen de la velocidad y la carga útil necesarias para aplicaciones industriales, y los robots industriales convencionales, diseñados para entornos de automatización altamente especializados y a gran escala que superan las necesidades de muchas tareas colaborativas.
PoWa amplía la completa oferta de cobots de ABB Robotics con un rendimiento de grado industrial que incluye seis categorías diferentes de carga útil, desde 7 kg hasta 30 kg, el mayor alcance y la mayor carga en el brazo disponibles en el mercado, así como una velocidad máxima líder en su clase de hasta 5,8 m/s.*

Diseñados específicamente para entornos compactos e ideales para aplicaciones como la alimentación de máquinas a alta velocidad, el paletizado, el atornillado y la soldadura por arco, los PoWa permiten a los fabricantes automatizar procesos más pesados y rápidos manteniendo la flexibilidad, la facilidad de uso y la huella compacta propias de la robótica colaborativa.
Los cobots PoWa destacan por su gran facilidad de uso gracias a los botones programables en la interfaz lateral del brazo y a la programación sin código, y son compatibles con un amplio ecosistema de accesorios de terceros. PoWa puede desembalarse y estar operativo en menos de una hora, ofreciendo una integración plug-and-play fluida con una amplia gama de herramientas, que combina conectividad y rendimiento de grado industrial con la flexibilidad de un robot colaborativo.
Impulsados por la plataforma de control ABB OmniCore™, los nuevos cobots PoWa ofrecen un control de movimiento, una velocidad y una precisión líderes en su clase y pueden integrarse con la cartera de software de ABB Robotics, en constante expansión, basada en inteligencia artificial, como RobotStudio® y Wizard Easy Programming, lo que permite una programación intuitiva, una rápida puesta en marcha y la máxima disponibilidad operativa.
Garantizar que los robots colaborativos puedan hacer más cosas, en más lugares, y hacerlo de forma más rápida, segura e inteligente forma parte de la visión de ABB Robotics de una robótica más autónoma y versátil (AVR™). Mediante el desarrollo de una nueva generación de robots inteligentes, flexibles, adaptativos y colaborativos, dotados de múltiples capacidades, ABB Robotics refuerza la capacidad de los robots para aprender, comprender y planificar de forma autónoma, dándoles una mayor autonomía y versatilidad.

* Velocidad de PoWa™ 10 y PoWa™ 13
ABB Robotics, como una de las empresas líderes mundiales en robótica, es la única con una cartera completa e integrada, impulsada por inteligencia artificial, de robots, cobots y robots móviles autónomos (AMRs), diseñada y orquestada por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores, desde la automoción hasta la electrónica y la logística, a optimizar su rendimiento para que sean más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics está a la vanguardia en el desarrollo y la comercialización de una nueva generación de Robótica Autónoma Versátil (AVR), liderando un ecosistema global de innovación junto a socios para impulsar el desarrollo de hardware eficiente y software inteligente con prestaciones industriales. El negocio emplea aproximadamente 7.000 personas. go.abb/robotics