ABB amplía su portafolio con nuevos drives IP66 / Tipo 4X para entornos exigentes

ABB amplía su portafolio con nuevos drives IP66 / Tipo 4X para entornos exigentes

  • Los drives ACS580, ACH580 y ACQ580 con clasificación IP66 / UL Tipo 4X se incorporan al portafolio de drives all-compatible de ABB, diseñados para los entornos más exigentes.
  • Diseñados específicamente para soportar lluvia extrema, calor, frío, niebla salina, polvo y humedad, estos drives ofrecen un control de motores robusto, confiable y eficiente en una amplia gama de aplicaciones industriales y de infraestructura.
  • Un panel de control Bluetooth opcional permite una conectividad fluida, así como puesta en marcha y monitoreo remotos, manteniendo al personal fuera de la zona de riesgo de arco eléctrico.

ABB ha ampliado su portafolio de drives all-compatible con la introducción de variantes con clasificación IP66 / UL Tipo 4X en sus familias de drives ACS580 de propósito general, ACH580 para HVACR y ACQ580 para agua y aguas residuales. Diseñados para los entornos operativos más demandantes, estos nuevos drives pueden soportar lluvia extrema, calor, frío, niebla salina, limpieza con agua a presión, polvo, agentes de limpieza y humedad, proporcionando un control de motores robusto, confiable y eficiente —con ahorros energéticos que típicamente alcanzan el 25%— en aplicaciones donde los drives convencionales no son suficientes.

Esta ampliación responde a la creciente demanda de drives de alto desempeño capaces de operar en condiciones severas sin necesidad de envolventes protectoras adicionales, lo que permite reducir la complejidad de instalación, la huella del sistema y el costo total de propiedad en diversas industrias y aplicaciones.

“La introducción de estas variantes IP66 / UL Tipo 4X marca un paso importante para hacer que la eficiencia y la productividad sean accesibles en una gama mucho más amplia de entornos y demandas industriales”, afirmó Prachi Nayak, Regional Product Market Manager de la división de Drive Products de ABB. “Estos drives están diseñados para rendir en las condiciones más exigentes, y estamos orgullosos de extender el alcance de nuestro portafolio all-compatible para responder a este desafío.”

  • El variador ACH580 IP66 que controla una unidad de tratamiento de aire instalada en la azotea es resistente a la lluvia y la nieve.
  • Instale el variador ACQ580 IP66 justo al lado de un clarificador: es resistente a gases corrosivos como el amoníaco y los compuestos de cloro.
  • Los variadores ACS580 IP66, resistentes al lavado con manguera y a los productos de limpieza, son perfectos para aplicaciones en el sector de alimentos y bebidas.

Los drives ACS580 son ideales para entornos de alimentos y bebidas y agrícolas, donde el lavado frecuente, la exposición a químicos y los estándares estrictos de higiene son habituales, cubriendo aplicaciones como lácteos, procesamiento de carne, panificación y acuicultura.

Las variantes ACQ580 ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión para infraestructuras de agua y aguas residuales, incluyendo estaciones de bombeo, clarificadores y sistemas de dosificación, donde los químicos cáusticos y gases son comunes.

Por su parte, los drives ACH580 extienden este mismo nivel de protección a aplicaciones HVACR, siendo ideales para manejadoras de aire en azoteas, torres de enfriamiento, sistemas de bombeo exteriores y ventiladores de suministro y extracción instalados en exteriores.

Un panel de control Bluetooth opcional permite una conectividad, puesta en marcha y supervisión sin interrupciones.
Un panel de control Bluetooth opcional permite una conectividad, puesta en marcha y supervisión sin interrupciones.
center

Un panel de control Bluetooth opcional permite conectividad, puesta en marcha y monitoreo mediante las aplicaciones Drivetune y Drive Composer de ABB, con el beneficio adicional de seguridad de mantener al personal fuera de la zona de riesgo de arco eléctrico durante trabajos energizados.

Los drives también incorporan un reactor de CC optimizado, un filtro EMC C2 integrado y dos ranuras opcionales para adaptadores de fieldbus y E/S adicionales, brindando a los integradores de sistemas la flexibilidad de adaptar la conectividad según los requisitos de cada aplicación.

Los nuevos drives están disponibles en una amplia gama de potencias, proporcionando cobertura en diversas aplicaciones y mercados clave.

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, líder mundial en motores y variadores, está en el centro de la aceleración de un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y superamos los límites de la tecnología para contribuir a soluciones energéticamente eficientes, descarbonizadoras y circulares para clientes, industrias y sociedades. Con nuestros variadores con tecnología digital, motores y servicios, ayudamos a nuestros clientes y socios a mejorar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Para ayudar a las industrias de todo el mundo a ser más limpias y eficientes, ofrecemos soluciones basadas en motores, para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Con más de 140 años de experiencia en el sector de la transmisión de potencial eléctrico, nuestros más de 23.000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día. go.abb/motion

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp