ABB amplía su gama de sensores no invasivos para simplificar y hacer más segura la medición de la temperatura

  • NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote y NINVA™ Compact dan respuesta a necesidades específicas en sectores en los que son fundamentales la seguridad y la precisión
  • Las nuevas soluciones ofrecen una medición de la temperatura más sencilla y segura para aplicaciones en los sectores del petróleo y el gas, químico, naval y energético
  • NINVA se instala directamente en las tuberías sin necesidad de efectuar cortes, soldaduras ni interrumpir el servicio

ABB ha ampliado su cartera NINVA™ de productos de medición no invasiva de temperatura con la introducción de NINVA™ Integrated, NINVA™ Remote y NINVA™ Compact. Las nuevas soluciones están diseñadas para responder a las necesidades específicas de los sectores del petróleo y el gas, químico, energético y naval, en los que son fundamentales la seguridad y la precisión. Estas soluciones ayudan a los operadores a mantener el control de los procesos, reducir las intervenciones no planificadas y cumplir con los requisitos de la planta y la normativa.

NINVA se acopla directamente a la superficie exterior de la tubería, lo que permite a los operadores de planta obtener lecturas precisas de la temperatura del proceso sin necesidad de cortar, soldar ni realizar el mantenimiento de las vainas termométricas invasivas tradicionales. Al utilizar la temperatura superficial de las tuberías para determinar la temperatura, NINVA ofrece el mismo nivel de precisión y rendimiento que los dispositivos de medición invasivos, sin los inconvenientes que supone su instalación y mantenimiento.

Gracias a la reducción de los costes de diseño e ingeniería, así como a la disminución de los costes de materiales, inspección e instalación en comparación con las vainas termométricas, NINVA ofrece una solución de medición más rentable. Con NINVA, los clientes pueden ahorrar hasta el 75 % en carga de trabajo y gastos de capital.

"Con el lanzamiento del NINVA original, ABB fue pionera en un cambio radical en la medición de la temperatura de los procesos", afirmó Jacques Mulbert, Presidente de la división Measurement & Analytics de ABB. "Dada la creciente necesidad de sistemas de detección, las empresas industriales valoran el hecho de no tener que detener el proceso ni realizar cortes en las tuberías para obtener la información que necesitan".

center
  • NINVA Integrated está diseñado para su uso en los sectores químico, petrolero y del gas. Es compatible con tuberías metálicas de DN15 a DN2500 (1/2" – 100") y resulta ideal para modernizar instalaciones industriales existentes, donde las paradas y los trabajos en caliente suponen un coste elevado.  
  • NINVA Remote está diseñado para zonas de alta temperatura y difícil acceso en el sector de la energía y los servicios públicos, especialmente en entornos de vapor y gases a alta temperatura (400 °C o más). Soporta vibraciones intensas de hasta 2 g. Se acopla con el transmisor de campo para montaje en superficie TTF300‑N de ABB para permitir un montaje flexible y una visualización remota, al tiempo que garantiza una monitorización fiable de la temperatura en condiciones adversas. 
  • Con certificación para uso naval, el NINVA Compact está diseñado para entornos de maquinaria exigentes, donde el espacio es limitado pero se requiere una indicación fiable de la temperatura. Soporta altas vibraciones, de hasta 4 g, y es compatible con tuberías pequeñas de DN15 en adelante, sistemas en skid y equipos móviles.

En 2024, NINVA se convirtió en el primer transmisor de temperatura no invasivo con certificación SIL 2, lo que lo convierte en el sensor de medición de temperatura no invasivo más seguro del mercado.

ABB es líder tecnológico global en electrificación y automatización, lo que permite un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar con un alto rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para que puedan superar sus resultados. En ABB, lo llamamos «Engineered to Outrun» (Diseñado para superar). La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa Suiza SIX (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com

La división de Automatización de ABB automatiza, electrifica y digitaliza operaciones industriales que satisfacen una amplia gama de necesidades esenciales ─desde el suministro de energía, agua y materiales hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus aproximadamente 26 000 empleados, su tecnología puntera y su experiencia en servicios, la división de automatización ayuda a las industrias de procesos, híbridas y marítimas a superar a la competencia ─de forma más eficiente y limpia. go.abb/automation

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp