- El nuevo Flexley® Stack F712 amplía la tecnología Visual SLAM impulsada por IA de ABB Robotics a los AMRs de horquillas autónomos, permitiendo el transporte de palés y el almacenamiento de alta densidad.
- Los clientes ya pueden desplegar flotas mixtas de tractores de arrastre (tugs), vehículos de transporte (movers) y carretillas autónomas basadas en Visual SLAM sobre una plataforma común de navegación, gestión de flotas y software.
- Impulsado por el software de ABB Robotics AMR Studio®, el portfolio permite una puesta en marcha hasta un 20 % más rápida, al tiempo que garantiza una interoperabilidad fluida y un funcionamiento seguro y fiable.
ABB Robotics amplía su portfolio de Robots Móviles Autónomos (AMR) con el lanzamiento del Flexley® Stack F712, creando un ecosistema interoperable completo que abarca todos los principales tipos de AMR basados en tecnología Visual SLAM. Al combinar carretillas autónomas, tractores de arrastre y vehículos de transporte en una única plataforma, ABB Robotics permite a los clientes automatizar una gama más amplia de procesos de manipulación de materiales e intralogística. Con una precisión líder en el mercado, el F712 está diseñado para operaciones exigentes de manipulación de materiales, almacenamiento de fin de línea y gestión de almacenes en sectores como la fabricación de automóviles, ayudando a incrementar la eficiencia, la flexibilidad y la escalabilidad.
“En las operaciones intralogísticas, las empresas deben gestionar un mayor volumen de trabajo en menos tiempo y con recursos cada vez más limitados”, señaló Marc Segura, Presidente de ABB Robotics. “Existe una creciente presión por mover mercancías con mayor rapidez y flexibilidad, mientras que la disponibilidad de mano de obra se está convirtiendo en una limitación crítica. Como parte de nuestra visión hacia una robótica más autónoma y versátil (AVR™), hemos combinado visión avanzada, movilidad e inteligencia en el AMR de horquillas Flexley® Stack F712, completando nuestro portfolio escalable de AMRs impulsados por IA”.
El AMR F712 es una solución versátil capaz de manipular múltiples tipos y tamaños de carga —incluyendo palés abiertos y cerrados, contenedores o estanterías— con pesos de hasta 2.000 kg y alturas de hasta 8,5 metros.
El nuevo modelo con IA se une a los modelos Flexley® Tug y Flexley® Mover dentro del creciente portfolio de AMR con tecnología Visual SLAM de ABB Robotics. Sus aplicaciones abarcan tareas intralogísticas como almacenamiento y recuperación de mercancías en almacén, suministro de líneas de producción, manipulación al final de línea, operaciones en talleres de carrocería y estampación, así como almacenamiento drive-in y de buffer en la industria automotriz y otros sectores industriales.
A diferencia de otros modelos de horquillas convencionales disponibles en el mercado, F712 utiliza tecnología Visual SLAM para mapear y navegar por su entorno, eliminando la necesidad de infraestructuras preinstaladas como marcadores o reflectores. La tecnología Visual SLAM habilitada por IA permite tomar decisiones autónomas en entornos complejos y dinámicos, ofreciendo una precisión de posicionamiento líder en el mercado de ±10 mm. Combinado con AMR Studio®, esto reduce los tiempos de puesta en marcha hasta en un 20 % y proporciona un sistema versátil y fiable que puede adaptarse instantáneamente a cambios en la configuración de almacenes o plantas de producción. Certificado conforme a los estándares de seguridad ISO y ANSI más recientes, el Flexley® Stack F712 puede operar de forma segura a velocidades de hasta 1,7 m/s con carga, situándose entre los más rápidos de su categoría.
El AMR F712 está totalmente integrado con AMR Studio® y es compatible con el estándar VDA 5050, lo que permite una integración fluida tanto con los AMR Visual SLAM de ABB Robotics como con sistemas existentes dentro de un proyecto unificado. Esto facilita la gestión de proyectos complejos y la integración de distintos tipos de robots móviles. La suite de software sin código y basada en funcionalidades de arrastrar y soltar permite una rápida configuración, coordinación de flotas, gestión del tráfico y visualización en tiempo real, haciendo posible que los tractores de arrastre, vehículos de transporte y carretillas autónomas de ABB Robotics operen conjuntamente en un mismo entorno para proyectos de automatización llave en mano escalables.