- La nueva gama de cajas de distribución plásticas SecoraLine de ABB, combina la seguridad en la instalación con un diseño moderno y estético.
- Versatilidad para cualquier proyecto, desde viviendas hasta oficinas, comercios y edificios públicos.
- Acabado profesional asegurado gracias a su facilidad de instalación y a su diseño renovado.
ABB amplía su oferta de soluciones de distribución eléctrica con SecoraLine, una nueva gama de cajas de distribución plásticas que combina seguridad, facilidad de instalación y una estética moderna. Diseñadas para satisfacer las necesidades del mercado, estas cajas ofrecen una gran versatilidad de montaje y facilitan un proceso de instalación más rápido y eficiente, lo que las convierte en una solución ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales.

SecoraLine ha sido concebida para simplificar el trabajo de los profesionales. Su bastidor extraíble con carril DIN facilita el acceso y el montaje de los componentes, mientras que su estructura reversible permite adaptar la entrada de tubos, cables o canaletas según las necesidades de cada instalación. Además, está disponible en versiones para montaje en superficie o empotrado, tanto en pared de ladrillo como en pared hueca.
Gracias a su combinación de diseño, seguridad y facilidad de instalación, SecoraLine se adapta a una amplia variedad de aplicaciones. Su versatilidad la convierte en una solución idónea para viviendas unifamiliares y edificios residenciales multifamiliares, oficinas, comercios y espacios de servicios. Asimismo, responde a las exigencias estéticas y funcionales de edificios públicos e institucionales y ofrece una opción eficiente para proyectos de renovación y modernización de instalaciones eléctricas.
Su diseño compacto incorpora puertas planas y reversibles con un ángulo de apertura de hasta 180°, ofreciendo un acabado limpio y elegante que se integra fácilmente en cualquier entorno. Esto se complementa con una alta resistencia y protección, con una clasificación IP40, protección mecánica IK08 y aislamiento de Clase II, características que garantizan seguridad, robustez y durabilidad.
La familia SecoraLine está disponible en configuraciones de una a tres filas, con capacidades que van desde 4 hasta 54 módulos. La gama incluye modelos con puertas opacas o transparentes y una amplia variedad de accesorios opcionales.
Con SecoraLine, nos hemos centrado en características prácticas que ofrecen versatilidad de montaje y facilitan una alineación precisa, desde la instalación reversible del conexionado, y el bastidor de carril DIN extraíble, hasta el nivel de burbuja integrado, cumpliendo además con los requisitos estéticos de los espacios residenciales y comerciales, afirma Marta Blanco Product marketing Specialist en ABB Electrification España.
Las principales ventajas de SecoraLine incluyen:
- Máxima flexibilidad de instalación: la envolvente reversible facilita la entrada y salida de cables por la parte superior o inferior, adaptándose a cualquier configuración.
- El carril DIN de dos niveles permite la instalación de equipos con diferentes profundidades, optimizando el espacio disponible.
- Fabricada con material libre de halógenos, con aislamiento de clase II, grado de protección IP40 y resistencia mecánica IK08.
- Disponible para instalación en superficie o empotrada, tanto en paredes de ladrillo como en paredes huecas.
- Versiones de 4 a 54 módulos, con una, dos o tres filas, puertas opacas o transparentes y numerosos accesorios.
- Incorpora un nivel de burbuja integrado que facilita una alineación precisa durante la instalación y un acabado profesional.