ABB ha presentado una completa gama de motores IEC Food Safe diseñados para aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas que necesitan una desinfección frecuente. Los nuevos motores IEC Food Safe forman parte de la familia Food Safe de ABB, que incluye motores NEMA de acero inoxidable, rodamientos de bolas montados y engranajes.
El motor IEC Food Safe incluye suaves envolventes de acero inoxidable que resultan fáciles de limpiar y desinfectar para que los clientes puedan cumplir con unos estándares de higiene cada vez más estrictos. Los motores cuentan con la clasificación IP69 contra la entrada de agua y los devanados encapsulados permiten que los motores duren mucho más tiempo que los productos de uso general en duras condiciones de lavado.
Las superficies externas de los motores son autodrenantes, sin fisuras en las que se puedan acumular partículas. Las marcas están grabadas con láser en el chasis, lo que evita que haya canaletas y bordes en los que se puedan acumular contaminantes. Los motores soportan sprays de alta presión y son totalmente compatibles con métodos de lavado in situ (CIP). Los motores Food Safe también eliminan la necesidad de usar carcasas de motor que puedan acumular partículas de alimentos y permitir la proliferación de bacterias.
«Los clientes de la industria cárnica y avícola han estado probando de forma rigurosa prototipos de los nuevos motores», afirma Tero Helpio, responsable del segmento de Alimentación y Bebidas, IEC LV Motors, ABB. «Los motores se han sometido a duros procesos de limpieza y desinfección en entornos con un alto nivel de higiene, y los clientes confirman que cumplen con todos los requisitos para garantizar la fiabilidad y la seguridad de los alimentos».
Los motores IEC Food Safe de ABB están disponibles en una gama de potencias de entre 0,18-7,5 kilovatios (kW), en versiones de entre 2 y 6 polos para 230-690 voltios a 50 o 60 Hz. Incluyen una eficiencia premium IE3 para reducir las emisiones y el consumo energético. Los diseños de montaje flexibles garantizan que se adaptarán casi a cualquier aplicación. Los motores están disponibles en tamaños de bastidor de 71 a 132.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas, equipos de electrificación, automatización industrial, robótica y cinemática para clientes de empresas de servicios públicos, industria y transportes e infraestructuras de todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB en la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor muy claras: llevar electricidad desde cualquier central a cualquier enchufe y automatizar la industria, desde los recursos naturales hasta los productos acabados. Como socio titular de la ABB Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo FIA íntegramente eléctrica, ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com