ABB, a través de su división de Automatización Discreta y Movimiento, participó en AHR Expo México, en donde presentó su portafolio de equipos diseñados específicamente para cumplir con los requerimientos de un control preciso de temperatura, como el variador de velocidad de última generación ACH550 con el que se puede llegar a ahorrar hasta un 30% de energía.
También dio a conocer PLC's y HMI's capaces de comunicarse e intervenir los distintos equipos que conforman el sistema y cuentan con la característica de ahorrar energía en caso de que la unidad permanezca sin usar en un tiempo programado.
Con la presencia en este evento, ABB demuestra su capacidad para cubrir el 100% de las aplicaciones que requiere la industria con el objetivo de seguir ofreciendo a sus clientes y posibles clientes las diferentes soluciones con las que cuentan las divisiones, y las aplicaciones que ofrece para el segmento de aire acondicionado.