La certificación para el de 15kV estará listo para ofrecerlo a los clientes a partir de Enero, 2014.

Estos equipos se suministraron a Comisión Federal de Electricidad en 2013 en los estados de Durango y Morelia, logrando la satisfacción de nuestro cliente debido al tiempo de entrega casi inmediato y excelente calidad de los equipos.
El Interruptor de Tanque Muerto para exteriores R-MAG brinda al mercado grandes beneficios por su diseño, además de ventajas competitivas como:
Interruptor en vacío: ABB en uno de los mayores fabricantes a nivel mundial, otorgando confiabilidad y experiencia en la tecnología de interrupción.
Actuador Magnético: ABB es pionero en esta tecnología, con una base instalada de 20 mil interruptores alrededor del mundo.
Los equipos de actuación magnética eliminan la necesidad de mantenimiento y refacciones para el mecanismo de operación.
Controlador electrónico: Esta tecnología de ABB elimina los picos de corriente provocados sobre la fuente de control de CD o CA generados por las tradicionales bobinas de cierre o apertura, permitiendo que el sistema de control sea más confiable.