Entre ellos, se destacan ingenieros que cuentan con certificaciones internacionales:
Alejandra Fabián y Guillermo Dorantes: "FACTS Service Engineer Level 2"
Héctor Juárez: "CCNA, FOX615 for Experienced FOX515 users, ETL600 R4 Universal Digital PLC Equipment"
Yamille Pulido y Joel Hernández: "SACE 3107 Level 2"
Edgar Hernández: "First Commissioning and Maintenance of the Generator Circuit Breaker of type HG, HEC & HECS"
El último en recibir una certificación internacional es Rigoberto Solorio, quien se convirtió en el primer ingeniero de ABB, en obtener la certificación de "Installation and Service Certification" lo que le permitirá instalar, poner en marcha y manejar Subestaciones Encapsuladas en Gas SF6 de 41 a 170 Kv tipo ELK-04.
ABB se esfuerza por impulsa el desarrollo de su personal y aplicar los conocimientos que están al día, con las tecnologías más avanzadas para sus instalaciones.
Sin duda la obtención de este certificado, se suma al talento del personal de ABB y representa para la compañía un valor agregado en el tipo de Subestaciones Encapsuladas en Gas SF6, ya que permite ofrecer a nuestros clientes un servicio con personal calificado.