El robot ABB IRB 6660 FX con una altura entorno a dos metros y capaz de soportar cargas de hasta 205 kg, utilizado en la industria para aplicaciones de alimentación de prensas, actuó ayer como "cameraman" para grabar en directo a Ricky Martin, mientras la estrella del pop latino realizaba diferentes interpretaciones que ilustraban partes de su nuevo sencillo "Disparo al corazón". El video final, que se pudo ver también en directo, consistió en una impresionante secuencia de escenas reproducidas a cámara lenta que demostraban la capacidad del robot ABB en cuanto a movimiento milimétrico a gran velocidad, necesario para la correcta grabación de las diferentes tomas, así como para un desempeño óptimo en sus diferentes aplicaciones industriales.
El programa español "El Hormiguero 3.0" es uno de los de más audiencia en el prime time del país, y esta fue la tercera ocasión que los robots ABB ayudan al "Hombre de Negro" a realizar experimentos innovadores.
El robot IRB 6660 FX y Ricky Martin, protagonistas del "Prime Time"
El robot de ABB IRB 6660 FX actuó como "cameraman" en el programa español del canal de televisión Antena 3 "El Hormiguero 3.0" para grabar a Ricky Martin en un video que ilustraba partes de su nuevo sencillo "Disparo al corazón".