Nueva serie de subestaciones aisladas en Gas SF6 - ELK para 245 kV

Alto rendimiento en un diseño compacto

Durante décadas la tecnología ABB de subestaciones aisladas en gas SF6 ha ganado una reputación internacional para la seguridad del sistema, un rendimiento confiable, económico y una vida útil extremadamente larga, incluso cuando se trabaja en las más duras condiciones ambientales.

La última incorporación a esta familia es la serie compacta ELK-14, que tiene todos los atributos de los sistemas GIS de ABB, pero ahora se incorporan varias características innovadoras. La más importante de ellas es su tamaño. Con menos componentes, la serie ELK-14 es aun más compacta y confiable que los modelos anteriores, lo que simplifica su operación y manejo, ayudando a reducir los costos durante la instalación y servicio. Es ideal para tensiones de hasta 253 kV y tiene un diseño modular para sus circuitos principales y para su control y protección, que proporcionan la flexibilidad necesaria para ampliar y adaptar fácilmente el sistema, siempre y cuando sea requerido.

Dentro de los principales beneficios de la nueva serie ELK-14 se encuentran:

  • Optimización de espacio en un 40% ideal para instalaciones con requisitos de espacios limitados
  • Reducción en el uso de gas SF6 en un 20%
  • Disminución en tiempos de instalación y puesta en servicio
  • Completamente ensamblada y probada en fábrica


Desde su introducción en 1966, ABB ha suministrado más de 20,000 bahías de GIS SF6 a más de 100 países,

GIS ELK-14 compact, 245kV
GIS ELK-14 compact, 245kV
center

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp