En enero de este año la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) le otorgó a ABB Colombia el Certificado de acreditación de la Norma Internacional ISO/IEC 17025: 2005 a los Laboratorios de Ensayo.
center
En enero de este año la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) le otorgó a ABB Colombia el Certificado de acreditación de la Norma Internacional ISO/IEC 17025: 2005 a los Laboratorios de Ensayo.
Esta acreditación va acompañada de la Política de Calidad, la cual se compromete a "Que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo de transformadores y análisis de aceites dentro de los laboratorios y en servicios en campo se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo; cumplir los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025 y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad del proceso de ensayo a transformadores y análisis de aceites"
Esta acreditación le permite a los laboratorios de ABB Colombia realizar los siguientes procesos:
Laboratorio de pruebas de potencia
Laboratorios de Distribución y Servicios en campo
Laboratorio de aceites
Resistencia eléctrica de los devanados
Relación de transformación e identificación del grupo de conexión y polaridad
Medición de pérdidas en los devanados e impedancia de cortocircuito
Medición de descargas parciales
Prueba de impulso tipo rayo y de suicheo
Ensayo de calentamiento (Elevación de temperatura)
Impedancia de secuencia cero
Medición de ruido audible
Medición de armónicos de la corriente sin carga
Resistencia de los aislamientos
Factor de potencia y capacitancia de los aislamientos
Resistencia eléctrica de los devanados
Relación de transformación e identificación del grupo de conexión y polaridad
Medición de pérdidas en los devanados e impedancia de cortocircuito
Medición de perdidas sin carga y corrientes sin carga
Tensión aplicada
Tensión inducida
Impedancia de secuencia cero
Resistencia de los aislamientos
Factor de potencia y capacitancia de los aislamientos