El encuentro se llevó a cabo durante toda una jornada y en él se discutieron temas relacionados con los sistemas de rodamientos y poleas tambor para cintas transportadoras. Desde una óptica innovadora e integral se abordaron diferentes perspectivas a través de las cuales se pueden optimizar los procesos y las aplicaciones industriales considerando el ahorro energético que se logra con los productos ABB y de qué manera eso se traduce en menor daño ambiental y mayor rentabilidad.
Se lanzó el nuevo acople RAPTOR E30. Los acoplamientos mecánicos son elementos que sirven para conectar tramos de diferentes ejes, para transmitir energía; tienen como característica de soportar vibraciones y desalienación, en el caso del RAPTOR E30 logramos superar en 6 veces, respecto a los productos disponibles en el mercado. Su simple instalación trae como resultado mantenimiento más simple y mayor durabilidad , por tal menor costo de inversión y mayor retorno de inversión. Los acoples son utilizados en cualquier tipo de industria, sin embargo, suele verse más a menudo en rubros como Oil & Gas, minería y Alimentos y Bebidas.
¡Mirá la galería de fotos del Seminario en nuestra fanpage de Facebook! Hacé click acá