La nueva generación de Arrancadores Suaves PSTX es el resultado del conocimiento de ABB aplicado al control de la potencia eléctrica. Incorporando novedosos algoritmos de control y protección se logran funciones destinadas a prolongar la vida útil del motor entre las que se destacan: eliminar problemas de humedad en el motor, frenado dinámico y posicionamiento del motor (pudiendo seleccionar el sentido de giro).

La nueva línea PSTX es la solución perfecta en protección, arranques y paradas de motores aún en aplicaciones extremas gracias al control en las 3 fases, placas barnizadas que lo hacen aptos para ambientes con polvo suspendido o corrosivos (IP66) y amplia capacidad de parametrización amigable desde su display de LCD, garantizando maniobras controladas en cada accionamiento. Además los equipos incluyen contactor de bypass y comunicación (Modbus RTU, Ethernet TCP/IP y Profinet,etc).
Estando muy conformes con los resultados alcanzados en la Ciudad de Córdoba, esta etapa del tour de lanzamiento convocó a importantes referentes del mercado e industria quienes pudieron experimentar con el producto además de ser atendidos por el especialista de producto para Arranques Suaves, Martín Bourel.
"Siguiendo nuestro compromiso de brindar soluciones con valor agregado a corto y largo plazo, hemos superado las expectativas de nuestros Clientes en esta visita", afirmó el Ing. Carlos Chababo, Gerente de la Unidad de Negocios de Productos de Control de Baja Tensión en ABB Argentina.