Santiago, junio de 2012.- A fines de 2012 estará operando el Sistema de Control que proporcionará la Unidad de Negocios de Minería de ABB en Chile a la Planta Desalinizadora de Minera Candelaria, ubicada en Caldera, próxima al Puerto en Punta Padrones.
La Planta extraerá agua de mar para desalinizar, la que posteriormente será impulsada a través de un acueducto hacia la faena minera en Tierra Amarilla para su uso en los procesos productivos. Todo un logro, que será supervisado y controlado por el Sistema de Control 800xA de ABB.
A partir de ello, Minera Candelaria dejará de utilizar como fuente permanente para sus necesidades operacionales el agua de los pozos, ubicados en el sector 4 del acuífero del Valle de Copiapó, el que se usará solamente para casos de emergencia, reparaciones o mantenimiento de la planta desalinizadora.
"Se trata de una solución para suplir la escasez de agua que afecta a los procesos mineros, y que sin duda, requiere de una centralización eficiente y controlada de la información, para que los operadores sean capaces de tomar las decisiones correctas en el momento indicado", comenta Iván Villegas, Gerente de Automatización de la Unidad de Negocios de Minería de la División Process Automation de ABB en Chile.
Con una capacidad de 500 l/s, la planta incluye la infraestructura asociada a la captación de agua de mar y descarga de agua salada. En tanto, el acueducto tendrá una longitud de 80 kilómetros desde la planta hasta un estanque de almacenamiento, allí se conectará con el acueducto Chamonate de Candelaria.