ABB ha ampliado su gama de interruptores de caja moldeada (MCCB) con el nuevo SACE Tmax XT que ofrece mayor rendimiento y características de protección, medición y conectividad hasta 1600 A.
Estos nuevos productos se han diseñado con el objetivo de proporcionar valores tangibles durante todo el recorrido de los clientes, desde la selección e instalación hasta el uso diario y diagnóstico. La capacidad superior de ruptura y la excelente protección que siempre han caracterizado los MCCB de ABB se combinan ahora con las funcionalidades más precisas de medición y conectividad para proporcionar a los diseñadores, instaladores y usuarios finales soluciones exclusivas para sus necesidades diarias.
Los disyuntores SACE Tmax XT establecen nuevos estándares de capacidad de ruptura extrema para aplicaciones de uso intensivo. Los dispositivos se diseñaron para superar ampliamente las restricciones normales, maximizando la capacidad de las instalaciones, independientemente de la tensión de funcionamiento y condiciones ambientales.
“Adecuada para aplicaciones de 160 A a 1600 A, la gama SACE Tmax XT proporciona capacidad de ruptura extrema para todas las tensiones y aplicaciones”, indicó Giampiero Frisio, director del negocio de Protección y conexión de ABB. “Junto con las unidades de disparo electrónicas más precisas del mundo en los bastidores más pequeños, la nueva gama protege las inversiones de la central y garantiza la continuidad del servicio. Con la nueva serie Tmax XT, ABB continúa desarrollando su oferta basándose en el éxito del innovador Emax 2, el primer disyuntor en aire inteligente de la industria”.
SACE Tmax XT establece nuevos estándares para las centrales y gestión energética. La conectividad integrada de la familia XT vincula en tiempo real smartphones, tablets y PC con herramientas de análisis de datos en la plataforma en la nube ABB AbilityTM. La extrema precisión de los datos medidos permite que los usuarios tengan acceso a información precisa en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la monitorización de recursos y la identificación de oportunidades de ahorro. El controlador de potencia inteligente integrado puede ayudar a reducir el consumo de energía hasta un 20 por ciento.
“La actualización de los interruptores también resulta muy sencilla”, indicó Niko Railo, responsable global del grupo de productos para el negocio de disyuntores y envolventes de ABB. “A medida que evolucionan los requisitos operativos, por primera vez los clientes pueden descargar nuevas funciones del Marketplace de ABB, seleccionando entre más de 50 funcionalidades diferentes de protección, medición y automatización”.
La misma lógica, características e interfaz intuitiva exclusiva son comunes para todos los bastidores, y también se comparten con disyuntores en aire Emax 2, lo que hace que ABB sea la primera empresa en disponer de la capacidad para proporcionar a los clientes la misma lógica a través de todo el portolio de disyuntores, ofreciendo un ahorro significativo de tiempo y una mejora de la calidad de la instalación. Además, ABB ha simplificado y extendido la capacidad de instalación y ajuste de los productos: ahora el proceso resulta más fácil de utilizar que nunca, y el tiempo necesario se reduce un 30 por ciento gracias a la conectividad Bluetooth y Ekip para dispositivos móviles.
“La seguridad, calidad del producto y fiabilidad bajo presión resultan fundamentales para todos nuestros productos, y la serie Tmax XT no es una excepción”, continuó Railo. “Los clientes reconocerán inmediatamente la atención absoluta de ABB al detalle en todo lo que hace, desde el diseño a la fabricación”.