En los tiempos donde se hace hincapié en la productividad, los conectores de terminales sin tornillos son cada vez más populares. En la actualidad ahora es posible ahorrar hasta un 60% del tiempo de instalación de terminales sin tornillos; equipar dispositivos con abrazaderas de cable internas y externas; evitar la formación de arcos voltaicos y ofrecer una excelente protección contra la corrosión.
Las clavijas industriales de ABB se utilizan para la conexión de equipos en diferentes tipos de aplicaciones donde sea necesario conectar y desconectar. Nuestros equipos son duraderos, seguros y fiables, evitando paradas y cortes de energía, así como también pérdidas de tiempo y costos de mantenimiento excesivos; son capaces de evitar accidentes también provocando mayor efectividad.
Nuestra gama de enchufes y clavijas industriales se dividen en cuatro grupos:
- Easy & Safe: Productos de alta calidad para aplicaciones básicas.
- Tough & Safe: Utiliza estos productos para aplicaciones y entornos exigentes.
- Critical & Safe: Son enchufes con funciones de seguridad adicionales
- Fast & Safe: Conectores, entradas enchufes y salidas industriales con conectores de terminal sin tornillos.