EV, Terra 54 se une a la familia Terra de las estaciones de carga rápida DC más vendidas, produciendo una carga continua de 50 kW hasta 500V, mientras que Terra 54HV admite desde 200 - 920 V.
Es compatible con la funcionalidad CCS1 y CHAdeMO, cumple con todos los estándares internacionales relevantes como EMC Clase B, para la operación segura en ubicaciones residenciales, oficinas, minoristas y estaciones de combustible.
Todos los cargadores Terra cuentan con servicios conectados integrados para monitoreo remoto, diagnósticos, estadísticas y actualizaciones de software.
La solución del futuro, hoy.
La infraestructura de ABB EV está comprometida con una estrategia preparada para el futuro que incluye interoperabilidad total, confiabilidad operativa, una red de servicio 24/7/365, los mejores servicios conectados y una hoja de ruta proactiva del producto basada en el trabajo cercano con los OEM de todo el mundo. El Terra 54 permite el mayor tiempo de actividad debido a la redundancia tanto en la alimentación como en la comunicación.
Todos los cargadores de ABB vienen con servicios conectados basados en Internet para permitir que los clientes conecten fácilmente sus cargadores a diferentes sistemas de software como back-office, plataformas de pago o sistemas de energía de red inteligente.
Esto permite asistencia remota, diagnóstico de fallas, reparación predictiva, actualizaciones remotas de software, etc.
Se pueden aplicar en:
- Áreas comerciales de boutiques y restaurantes
- Áreas metropolitanas, urbanas y suburbanas
- Tiendas de combustible de conveniencia en carretera
- Operadores de flotas comerciales
- Operadores de infraestructura de vehículos eléctricos y proveedores de servicios.