El nuevo Induction xP Plus es el actuador más destacado de la industria del papel , eficiente y con sistema de calentamiento por inducción flexible para pinza de dirección transversal (CD) y control de perfil de brillo.
El líder tecnológico ABB anuncia hoy el lanzamiento de su actuador Induction xP Plus para papel y fabricantes de envases que buscan un método potente, eficiente, de acción rápida y seguro para controlar el calibrador de las máquinas de papel.
Induction xP Plus asegura rápidamente un calentamiento eficiente de hasta 100 kW / metro en un área altamente específica, proporciona flexibilidad incomparable para la densidad de potencia y el ancho de la zona de calentamiento. Es el único perfil de pinza sistema disponible con configuraciones de zonas de control híbridas de 60 mm, 75 mm o 120 mm, lo que permite a los clientes una distribución de calor de mayor precisión en los bordes, donde a menudo es crítico, así como aumentando la densidad de calor para obtener especificaciones más rápidas, incluso después de roturas de la hoja.
"Induction xP Plus mejora significativamente nuestra oferta como el único actuador con la potencia única de ABB tecnología de módulos, zonas híbridas para la distribución de calor dirigida y configuraciones de diseño flexibles ", dijo Director de producto de ABB, Frank Condra. "La especificación está desarrollada para maximizar la calidad del papel y la productividad, pero crucialmente, incluye un módulo de potencia fuera de la máquina, lo que permite que Induction xP Plus cumpla los requisitos de seguridad industrial más estrictos ".
Una evolución del reconocido actuador Induction xP, el nuevo Induction xP Plus, utiliza conmutación de frecuencia fija / suave única y eficiente que, junto con un diseño de voltaje más bajo, garantiza pérdidas de conmutación insignificantes y menores tensiones en los componentes electrónicos. El Induction xP Plus también presenta comunicaciones en serie a los módulos de alimentación y un sistema de alimentación trifásica. Estas características se combinan para ofrecer mejoras asociadas en la construcción del carrete, al tiempo que proporciona el mejor acabado de hoja para brillo, suavidad e imprimibilidad.
El generador de perfiles de inducción de ABB es una parte integral del sistema de manejo de gestión ABB Ability ™, el cual está basado en el sistema 800xA. Mediante la utilización de medidas avanzadas, control de estrategias y algoritmos de alto rendimiento, el calibrador ABB y el control del brillo minimizan la calibración y las variaciones del brillo bajo cualquier condición de operación.