ABB ha mejorado su cartera de productos de actuadores conmutadores KNX con actualizaciones en sus gamas Standard y Professional.
Oliver Iltisberger, Director general del área de negocio de Edificios inteligentes de ABB, indicó: “Nuestra principal prioridad consiste en asegurar que nuestras soluciones tecnológicas sean facilitadoras para nuestros clientes. Deben ser fáciles de usar, aunque sobre todo, a medida que continuamos con nuestra iniciativa de Mission to Zero de las Ciudades inteligentes, también deben optimizar el uso energético. Ese es el motivo por el que hemos ampliado nuestra gama para ofrecer tres opciones diferentes, desde Combi para instalaciones residenciales donde el espacio es un lujo, a nuestras últimas versiones Standard y Professional, para ofrecer la opción más integral del mercado”.
La nueva gama de actuadores conmutadores ABB i-bus® KNX Standard ofrece la selección de componentes más amplia y más utilizada universalmente para satisfacer todos los requisitos de conmutación estándar en proyectos comerciales actuales.
Con una amplia gama de dispositivos disponibles con diferentes salidas, de 2 a 12 veces mayor, los clientes pueden encontrar ahora un actuador conmutador que se ajuste perfectamente a su aplicación, ofreciendo ahorros de costes adicionales en el cuadro de distribución.

Estos 12 dispositivos resultan ideales para su uso en modernos edificios y proporcionan una puesta en servicio económica y rápida, con páginas de plantilla y funciones básicas para todas las salidas. Los terminales con cabeza roscada simplifican la instalación y no se requieren herramientas para montaje y desmontaje de carril DIN.
Los actuadores conmutadores ABB i-bus® KNX Professional ofrecen dispositivos con alta capacidad de conmutación y funcionalidad mejorada de gestión energética, y resultan ideales para aplicaciones de gama alta. Adecuada para grandes proyectos comerciales, la serie incluye ocho actuadores conmutadores diseñados para realizar una conmutación fiable de cargas elevadas y capacitivas de hasta 20 A, carga tipo C.
Reafirmando el compromiso de ABB para ayudar a los clientes a optimizar el uso energético, la gama Professional se caracteriza por cuatro funciones mejoradas de control de la carga y del consumo, para medición, monitorización y gestión. Ofrece transparencia total sobre el consumo energético y disponibilidad al nivel más bajo, con el fin de poder controlar los flujos sin que se produzca ninguna pérdida de disponibilidad, función y confort.
Cuando los actuadores conmutadores Professional se parametrizan, los usuarios pueden programar diferentes ajustes o escenas para asegurarse de que están haciendo el uso energético más eficiente. Por ejemplo, las luces pueden apagarse cuando no se necesitan con el fin de reducir un uso innecesario de energía y finalmente evitar tarifas mayores. De forma alternativa, los usuarios pueden apagar ciertas cargas mientras se utiliza alimentación procedente de baterías, con el fin de reducir la obtención de energía de la red.
“Estamos buscando continuamente formas de ayudar a los clientes a mejorar el confort y la versatilidad, sin comprometer la experiencia del usuario final. Con estas últimas incorporaciones a nuestra gama de actuadores conmutadores, ahora ofrecemos la cartera de productos más amplia del mercado, con una solución para cada tipo de edificio. Y lo más importante, estamos ofreciendo a los clientes las herramientas que necesitan para asegurarse de que los edificios solo utilicen energía cuando y donde la necesiten”, añadió Oliver.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias.Con una historia de innovación de más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios enfocados en clientes y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, respaldados por la plataforma digital ABB Ability™. El negocio Power Grids de ABB se venderá a Hitachi en 2020. ABB opera en más de100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com