UFES (Switch ultra rápido de puesta a tierra)

Un dispositivo electrónico y su correspondiente elemento primario de interrupción, con un sistema trifásico que lleva a tierra un evento de falla.

center

El sistema compacto puede ser utilizado en cualquier sistema nuevo o existente de tableros con tensiones nominales de hasta 40,5 kV y en una clasificación de corrientes de corto circuito de hasta 100 kA.

El extremadamente corto tiempo de conmutación del elemento primario, menor de 1.5ms, en conjunto con la rápida y fiable detección de la falla, asegura que la falla de arco se extinga casi inmediatamente después de que inicie. Con un tiempo total de extinción menor de 4 ms después de la detección, el sistema de protección activa el Switch Ultra Rápido y habilita los dispositivos del tablero para alcanzar el nivel de protección más alto posible.

Brinda seguridad al operador, al ambiente, y al equipo eléctrico incrementando así la vida del tablero, reduce tiempo muerto, costos de reparación y de las pólizas de seguro.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp