El software de controlador de motor universal de ABB permite una configuración rápida y fácil

Muchos motores eléctricos industriales están gestionados por controladores inteligentes, como el UMC100.3 de ABB, que combinan protección y control, comunicación y diagnóstico de fallos del motor. El software de los controladores de motor universales basado en la integración de dispositivos de campo de ABB hace que la configuración del UMC100.3 sea rápida y sencilla.

Helmut Schönfelder ABB Stotz-Kontakt Heidelberg, Germany helmut.schoenfelder@de.abb.com

Los motores eléctricos y sus cargas asociadas están presentes en toda la industria y, a medida que la automatización se afianza, su número aumenta incesantemente. Muchos de estos motores impulsan procesos críticos en los que una caída directamente no puede tolerarse, como el petróleo y gas, la minería o la industria papelera, donde la seguridad o la producción fiable pueden requerir el reinicio de una línea. En otras aplicaciones menos críticas, el problema del motor es, como mínimo, un inconveniente importante que puede provocar la pérdida de producción y costes.

El controlador de motor universal UMC100.3

Para garantizar el buen funcionamiento de los procesos industriales, se reconoce como buena práctica utilizar un sistema de gestión de motores como el Controlador de Motor Universal UMC100.3 [1] de ABB. El UMC100.3 es un centro de datos inteligente que satisface todas las necesidades de protección y control, comunicación y diagnóstico de averías del motor →01.

El UMC100.3 es compatible con más protocolos de comunicación que otros productos similares: dispone de interfaces de bus de campo para Profibus DP, DeviceNet y Modbus RTU; las interfaces Ethernet están disponibles para EtherNet/IP™, Modbus TCP y Profinet IO.

01. Controlador de motor universal UMC100.3 de ABB.
01. Controlador de motor universal UMC100.3 de ABB.
center

Los módulos de comunicación de ABB pueden montarse directamente en el UMC100.3 o por separado en el compartimento del cable de un centro de control de motores (MCC). Esta solución exclusiva hace que el cableado de comunicación sea mucho más sencillo y robusto frente a perturbaciones, especialmente en los MCC con módulos extraíbles. La solución reduce significativamente la complejidad del cableado de red basado en Ethernet.

Este acceso mejorado a los datos permite un sofisticado enfoque de mantenimiento predictivo que mejora la fiabilidad del motor y, por lo tanto, el tiempo de funcionamiento de los procesos →02.

02. El controlador de motor universal UMC100.3 de ABB se utiliza en muchas industrias —como la
de petróleo y gas que se muestra aquí— para proporcionar a los motores protección y control, bus de campo
y comunicación de Ethernet y diagnóstico de fallos.
02. El controlador de motor universal UMC100.3 de ABB se utiliza en muchas industrias —como la de petróleo y gas que se muestra aquí— para proporcionar a los motores protección y control, bus de campo y comunicación de Ethernet y diagnóstico de fallos.
center

Para aumentar la funcionalidad, pueden incorporarse módulos de expansión fácilmente al UMC100.3. Estos módulos ofrecen entradas analógicas de temperatura, E/S digitales adicionales y módulos de tensión para determinar tensiones de fase, factor de potencia, potencia activa, potencia aparente, energía y distorsión de armónicos total →03–04.

03. La interfaz  hombre-máquina del UMC100.3.
03. La interfaz hombre-máquina del UMC100.3.
center

El nuevo software de configuración de ABB para el UMC100.3 facilita aún más la configuración y parametrización del dispositivo.

04. Ejemplo de configuración del controlador universal UMC100.3 de ABB y algunos módulos de expansión.
04. Ejemplo de configuración del controlador universal UMC100.3 de ABB y algunos módulos de expansión.
center

Software de configuración ABB Ability™ FIM UMC Edition

En los sistemas de automatización de la industria de procesos, los dispositivos de campo de muchos proveedores diferentes tienen que trabajar juntos. Históricamente, combinar estos dispositivos diferentes planteaba un problema, lo que dio lugar a iniciativas para una integración abierta y estandarizada de los dispositivos. En los últimos años, la organización de integración de dispositivos de campo (FDI) ha especificado una arquitectura estándar para la integración de dispositivos basada en la IEC 61804, que combina las ventajas de la tecnología EDDL y FDT/DTM [2,3].

El nuevo software ABB Ability FIM UMC Edition está basado en la FDI. El software FIM UMC Edition proporciona todas las funcionalidades necesarias para el uso efectivo del UMC100.3. Por ejemplo, la parametrización, los modos de funcionamiento y supervisión de los dispositivos del FIM UMC Edition permiten una configuración rápida y fácil y pruebas y diagnóstico en línea →05a–d. Todos los datos relevantes del UMC100.3, como el estado, la corriente y la tensión, pueden supervisarse fácilmente. Se incluye un diagnóstico completo de los fallos y avisos, y esta capacidad hace de la combinación UMC100.3/FIM UMC Edition la plataforma ideal para aplicaciones predictivas, que puede implementarse con el mínimo de complicaciones. Además, se incluyen características de gestión de proyectos para la gestión de instalaciones más grandes y complejas. La función de localización permite el uso multilingüe (actualmente ocho idiomas) y el software es fácil de instalar, usar y mantener en tabletas, ordenadores portátiles o PC con Windows.

  • 05a. Menú de configuración. Se puede acceder a una variedad de menús para configurar funciones relevantes para la gestión, protección, etc., del motor.
  • 05b. Menú de diagnóstico. Se muestra toda la información relevante del motor.
  • 05c. Accione el menú que muestra los datos más importantes del motor. Es posible configurar el arranque/parada del motor y reiniciar el fallo desde un PC para realizar pruebas durante la puesta en servicio.
  • 05d. En el Editor de Aplicaciones Personalizadas del software FI M UMC Edition, pueden importarse y modificarse plantillas iniciales (aquí, un iniciador directo en línea). La lógica modificada puede descargarse y probarse en modo online.

05. Los modos de parametrización, funcionamiento y supervisión de dispositivos de la FIM UMC Edition facilitan y agilizan la configuración, pruebas y diagnóstico en línea.

El controlador de motor inteligente UMC100.3 de ABB, cuando se combina con el software de configuración FIM UMC Edition, permite a los usuarios configurar, probar y operar motores. Pueden consultarse todos los parámetros relevantes del dispositivo.

Configuración para la máxima fiabilidad

A medida que las tareas que se exigen a los motores se vuelven más sofisticadas y aumenta el número de motores en las aplicaciones de automatización, se exigirá más de los controladores que los operan →06. Al combinar el controlador de motor inteligente UMC100.3 de ABB con el software de configuración FIM UMC Edition, los usuarios disponen de una solución única que hace que el control del motor sea flexible, fácil y rápido de probar, poner en marcha y operar. Sumadas a su diagnóstico de fallos avanzado, estas características de la FIM UMC Edition ayudarán a los clientes a garantizar que su proceso o línea de producción funcionan con la máxima fiabilidad.

06. Al combinar el controlador de motor inteligente UMC100.3 de ABB con el software de configuración FIM UMC Edition UMC100.3 se simplifica la tarea de configurar y ejecutar configuraciones complejas de los motores eléctricos. Empresas como esta mina de cobre en Collahuasi, Chile, pueden utilizar un gran número de motores en un área amplia y la alta fiabilidad
del motor es esencial para no interrumpir la producción.
06. Al combinar el controlador de motor inteligente UMC100.3 de ABB con el software de configuración FIM UMC Edition UMC100.3 se simplifica la tarea de configurar y ejecutar configuraciones complejas de los motores eléctricos. Empresas como esta mina de cobre en Collahuasi, Chile, pueden utilizar un gran número de motores en un área amplia y la alta fiabilidad del motor es esencial para no interrumpir la producción.
center

Referencias 
[1] P. Müller et al.,“Intelligent motor control: The UMC100 is an excellent example of a flexible, modular and scalable motor controller,” ABB Review 4/2010, pp. 27–31. 
[2] International Electrotechnical Commission, “IEC 61804-2:2018 Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) –
Part 2: Specification of FB concept.”
[3] A. Gogolev “OPC UA and TSN: enabling Industry 4.0 for end devices,” ABB Review, 1/2020, pp. 30–35.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp