El UPS modular de doble conversión Conceptpower DPA ofrece una solución completa de protección de energía para aplicaciones de potencia mediana a grande en centros de datos, industria en general y otras aplicaciones críticas.
Entre sus principales beneficios se encuentra la arquitectura paralela descentralizada modular (DPA™) que reduce la necesidad de especificar en exceso la potencia y permite agregar módulos en el futuro, según sea necesario, lo que a su vez lo convierte en un UPS rápido y fácil de mantener. Su eficiencia de hasta 96% disminuye significativamente el costo total de propiedad y asegura un mayor tiempo de actividad del sistema.
El UPS CONCEPTPOWER DPA 500 se basa en módulos de 100 kW y puede ampliarse hasta una potencia del sistema de 3000 kW y está disponible en modelos IEC 400V, 480V y casos especiales 440V.