La nueva familia de supresores SL3 proporciona un rendimiento sobresaliente en todos los eventos de sobretensión, incluyendo temporales y transitorias, combinando celdas de selenio con la tecnología patentada por Current Technology (ahora ABB) “Failure-Free Integrated Suppression Module (ISM)” para ofrecer el mejor desempeño en la industria.
Al combinar celdas de selenio con varistores de metal óxido el equipo protege cualquier instalación, además la vida útil del supresor se extiende considerablemente respecto a otras opciones en el mercado.
El Supresor SL3 está disponible a nivel nacional y va dirigido a aplicaciones críticas como centros de datos, procesos críticos en industria o sector salud y complementa la oferta de supresores de picos OVRH y OVR T2.