Debido al cumplimiento de la Orden Ministerial ECE/983/2019 (normativa ICT3), todas las viviendas entregadas desde el 3 de octubre de 2020 deben incorporar una toma de fibra óptica en el hogar. Esta normativa se ha puesto en vigor para garantizar la seguridad contra incendios en las viviendas y minimizar el riesgo de que se produzcan incendios en los cables de un edificio.
En este sentido, Niessen, marca del grupo ABB, ha desarrollado la solución de fibra óptica SC de Zenit (código N2118.3), disponible en blanco (BL), plata (PL), antracita (AN) y cava (CV), que permite a los instaladores y a los propietarios de las viviendas adaptarse perfectamente a estas nuevas normativas, y ajustarse al diseño de cada vivienda, a través de múltiples proyectos.

Ccaracterísticas técnicas:
- Pérdida de insercion (IL) <=0.3dB para SM y MM.
- Durabilidad (500 acoplamientos): 0.2dB máx. incremento.
- Fuerza de retirada (g/f): 100300.
- Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +85ºC.
- Cumple con IEC874-14 y IEC874-19.
Este mecanismo de un solo módulo sigue la filosofía modular de Zenit, permitiendo su instalación individual en un marco monocaja, o junto con otras funciones multimedia, en marcos estándar con una o más ventanas.
Como siempre, cumple con el compromiso de Niessen, con el diseño y la innovación.