Niessen presenta USB-Gateway para ABB-free@home®: una solución sin fisuras para compartir las estaciones meteorológicas desde varias viviendas

USB-Gateway para ABB-free@home® permite distribuir la información de hasta 4 estaciones meteorológicas a un máximo de 16 viviendas conectadas.

center

Una de las mayores dificultades que nos podemos encontrar en el momento de instalar una solución domótica en edificios residenciales de varias viviendas es la gestión de las persianas exteriores para evitar los daños causados por incidencias meteorológicas tales como viento, heladas, granizo, entre otras.

Hasta ahora, cuando se realizaba este tipo de implementación, el procedimiento habitual era la integración de sensores convencionales a través de entradas binarias en cada apartamento, algo tan complicado de planificar como de instalar correctamente y que, además, no ofrecía ninguna funcionalidad adicional.

Es esta problemática la que ha llevado a Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad entodos sus aspectos, a desarrollar USB-Gateway.

center

USB-Gateway permite distribuir la información de hasta cuatro estaciones meteorológicas a un máximo de 16 viviendas conectadas. En otras palabras, conecta varias viviendas a una estación meteorológica de nivel superior, compartiendo el uso de los datos sobre el tiempo y las alarmas.

En su uso diario, la interfaz USB-Gateway para ABB-free@home® permite conectar los apartamentos a un sistema de nivel superior con hasta cuatro estaciones meteorológicas. Los datos de las estaciones meteorológicas centrales se transmiten en los apartamentos individuales a través de un cable USB desde la interfaz USB al respectivo System Access Point 2.0 y pueden utilizarse en el sistema ABB-free@home®.

Esto permite que cada vivienda siga funcionando de forma independiente y bloquear el acceso de terceros desde el sistema central o desde otro apartamento del edificio. Es decir, no se transmite ninguna comunicación de las viviendas al bus central.

Además, gracias a su gran versatilidad, resulta perfecta tanto para las viviendas unifamiliares como en urbanizaciones; a las que otorga una comodidad, eficiencia y seguridad extra y permite implementar las siguientes funciones:

  • Alarma de viento.
  • Alarma de lluvia.
  • Alarma de luminosidad y crepúsculo.
  • Alarma de temperatura.
  • Visualización de los datos meteorológicos en la aplicación ABB-free@home®.
  • Visualización de los datos meteorológicos en las pantallas táctiles.
  • Uso de los datos meteorológicos en las acciones locales de cada vivienda.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp