El miércoles 23 de marzo, nuestro nuevo robot IRB 390 FlexPacker™ fue el protagonista de un desafío de lanzamiento de dardos mostrando su gran precisión, rapidez y potencia, en El Hormiguero 3.0, presentado por Pablo Motos y con la participación de la estrella de Hollywood Jared Leto.
Jorge Marrón, más conocido como el científico de El Hormiguero, presentó el robot IRB 390 en un trepidante desafio Hombre vs Máquina con un campeón de dardos. El desafío consistía en lanzar un dardo a un total de 5 globos de 4m de altura cubriendo una distancia de 25m hasta dar en la diana. El robot consiguió su misión gracias a la rapidez, potencia y flexibilidad de sus 5 ejes.
Y no podía ser de otra forma, ya que el IRB 390 FlexPacker™ de ABB es el robot delta líder en su clase para el picking & packing ultrarrápido y de alta carga. Gracias a su elevada capacidad de carga hasta 15 kg, su variante con un quinto eje para orientar verticalmente paquetes y cajas, así como su inigualable velocidad, permite aumentar la eficiencia y flexibilidad en procesos de embalaje personalizados, verticales, de clasificación de alta velocidad y de alta variación, para los sectores de alimentación y bebidas, farmacéutica, logística, e-commerce y bienes de consumo envasados.
El programa fue todo un éxito logrando 2.704.000 espectadores de audiencia media con un 17,3% de share.
Esta es la octava colaboración de ABB con el programa. Anteriormente, nuestra participación fue presenciada por personalidades conocidas internacionalmente en el sector del espectáculo, del cine, de la música y del deporte como Rafa Nadal, Melendi, Ben Stiller, Tom Cruise, Bradley Cooper y Ricky Martin.