Realizar mediciones a variables eléctricas en una instalación eléctrica es fundamental para obtener el estado (o condición) real de la calidad de la energía. Con esto no sólo se pueden mitigar accidentes eléctricos, sino que también, optimizar la electricidad potenciando el concepto de eficiencia energética.
Con los sistemas CMS700 y EQMatic, puede obtener mediciones de variables eléctricas y concentrarlas y visualizarlas en un Webserver (software de visualización utilizando PC’s o dispositivos Smart) sin costos asociados por conceptos de licencias.

CMS700 
EQMatic
CMS700 (por sus siglas Circuit Monitoring System) permite realizar la medición de corriente y consumo de hasta 96 circuitos monofásicos, obteniendo valores y gráficos individualizados por circuito eléctrico, almacenando la información en su memoria interna, además de monitorear variables eléctricas del circuito principal, ya que pueden asociarse los transformadores de corriente, asociados a las barras generales del tablero eléctrico.
EQMatic es un sistema de análisis de energía, en el cual se estable un lazo de comunicación entre equipos de medida a riel, a través del protocolo Modbus RTU o Mbus, con capacidad de asociar o hasta 16 o hasta 64 medidores. En el webserver integrado sin costo, pueden obtenerse gráficos y valores del consumo de energía individualizado por medidor o totalizado, facilitando la labor de obtener informes de consumo y registros mensuales.
Con el sistema de monitoreo por circuito “CMS700” y el sistema de análisis de energía EQMatic, podrá dar respuesta a las últimas tendencias del mercado eléctrico y digital.