Sistema de monitoreo de energía por circuito, CMS-660

Sistema de monitoreo de energía por circuito, CMS-660

Con el auge de la digitalización y el Internet de las cosas (IoT), la recopilación de datos de todo el edificio para su análisis se vuelve cada vez más crítica. Analizar lo que ocurre en la instalación eléctrica permite optimizar el uso de energía y los activos. Desde el monitoreo del consumo de energía hasta el control de operaciones y costos, las soluciones basadas en conectividad pueden mejorar la eficiencia energética y reducir los costos.

Para impulsar esta transformación digital de los edificios públicos, comerciales e industriales y sus tecnologías de energía ABB proporciona una escalable cartera de energía y gestión de activos.

El sistema de monitoreo de circuitos (CMS) es un sistema de medición multicanal ultra compacto y de alto rendimiento para el monitoreo de circuitos (polos) tanto para aplicaciones en Corriente Alterna (CA) como en Corriente Continua (CC).

Representa una solución completa para monitorear parámetros eléctricos en tableros eléctricos (pudiendo ser Tableros Generales, de Distribución o Cargas finales o RPP´s [Remote Power Panels]) incluso para Aplicaciones Fotovoltaicas, lo que permite el monitoreo de energía y el análisis de eficiencia energética en edificios y aplicaciones críticas de energía a través del webserver integrado en el dispositivo, sin considerar costos de licencias asociados.

Las unidades de control central CMS (en sus versiones 660, 600 y 700), permiten obtener un sistema de medición por cada circuito (polos) tanto para aplicaciones en Corriente Alterna (CA) como en corriente continua (CC).

Principales características:

  • El sistema CMS-660 tiene la capacidad de monitorear hasta 32 circuitos eléctricos y el sistema CMS-600 tiene la capacidad de monitorear hasta 64 circuitos eléctricos. A través del puerto de comunicación Modbus RS-485, los valores corriente y consumo son escalables a sistemas de monitoreo.
  • El sistema CMS-700 tiene la capacidad de monitorear hasta 96 circuitos eléctricos monofásicos. Cuenta con un webserver integrado e integrado, que a través de su interfaz de usuario (user interface), pueden interrogarse variables eléctricas tanto en las barras generales como en los circuitos eléctricos.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp