Sensores de presencia ABB para el segmento de Infraestructura

Sensores de presencia ABB para el segmento de Infraestructura

En la actualidad, implementar sistemas de eficiencia energética contempla más que sólo obtener un galardón asociado a aquello, sino que está directamente relacionado con aprovechar al máximo la energía, considerando la situación de nuestro planeta Tierra.

Para poder optimizar el encendido y apagado de circuitos de iluminación para proyectos de Infraestructura, el portafolio de sensores de presencia de ABB, el cual es posible utilizar tanto para oficinas, pasillos o bodegas (aplicaciones interiores), como para jardines, patios o estacionamientos (aplicaciones exteriores).

Los sensores de presencia ABB detectan automáticamente la presencia de alguien dentro del recinto. Su precisión es muy superior a la de los detectores de movimiento convencionales. No sólo los sistemas de iluminación, sino también los sistemas de calefacción y aire acondicionado pueden controlarse de manera inteligente y eficiente con detectores de presencia. Las habitaciones vacías en las que las luces están encendidas y el aire acondicionado funcionando a toda potencia ya son historia. Existe un detector de presencia para cada necesidad.

El portafolio de sensores de presencia ABB opera y controla circuitos de iluminación con tensiones nominales de 220 [V] para aplicaciones de corriente alterna [CA], optimizando tiempos de cableado, materiales y montaje.

  Principales características:

  • Los sensores de presencia ABB no requieren de fuente de alimentación externa (o paquete de poder), resultando en producto óptimo (tanto en tiempo de instalación como costo del producto).
  • Portafolio dedicado tanto para aplicaciones interiores (grado IP 20, IP 40), como para aplicaciones exteriores (grado IP 55).
  •  Los sensores de presencia para interior, cuenta con rangos de detección tanto diametral (360°) de 8 [m] y 12 [m] como detección rectangular (pasillos) de 24 [m] de largo por 3 [m] de ancho.
  • Los sensores de presencia para exterior, cuentan con rangos de detección en 90°, 180° y 220° con un alcance de 4[m] por 12 [m].

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp