El avance de la tecnología, la demanda de los sistemas digitales “On line” y las instalaciones eléctricas asociadas al Critical Power Market (tales como bancos, Data Centers, hospitales, telecomunicaciones) exigen no tan solo una continuidad de energía eléctrica, sino que también requieren que éstas sean flexibles tanto para eventuales cambios (realizados por sus usuarios) como mantenciones rápidas y expeditas, siendo una solución ideal para instaladores eléctricos, tableristas y usuarios finales.
Una pequeña razón para obtener un gran resultado: SMISSLINE TP, como primer sistema de distribución de conexión enchufable del mundo, permite la conexión y desconexión con tensión (o en caliente, concepto conocido como “Hot Swap”) de protecciones eléctricas a riel din, optimizando la eficiencia y productividad debido a su característica de Touch Proof, garantizando la seguridad del operario. Esto se obtiene logra debido a su grado IP2XB (protección ante el acceso de dedos hacia partes energizadas).
Como resultado, se obtiene el beneficio de una mayor flexibilidad y ahorro en la instalación y el mantenimiento, incrementando a su vez la seguridad. SMISSLINE TP ofrece una mayor disponibilidad y seguridad operativa en comparación con los sistemas convencionales.
En lo que respecta a una construcción de un tablero eléctrico utilizando una solución convencional versus la solución Smissline TP, no tan solo se optimizan los conceptos de tiempo de cableado, montaje y rotulado, sino que también existe una optimización en sus activos (reducción de costos por conceptos de cobre/materiales), donde cada ahorro permite optimizar más aun su negocio.
Principales características:
- Confección expedita de tableros eléctricos independiente de su topología eléctrica (3 fases, 3 fases + Neutro + Tierra).
- Posibilidad de obtener protección termomagnética, diferencial y ante sobretensiones transitorias en su modalidad enchufable, tanto para aplicaciones en corriente alterna [CA] como en corriente continua [CC].
- Portafolio de protecciones termomagnéticas de 1, 2 y 3 polos, desde los 0,5 [A] hasta los 63 [A], en curvas B, C, D, K y UC (aplicaciones en corriente continua).
- Fácil y rápida instalación de componentes y cubicación, gracias a nuestro software gratuito de Smissline TP.