En el portafolio de gabinetes murales (tableros eléctricos) de ABB, donde la versatilidad y el rendimiento técnico se combinan con un diseño elegante, son diseñadas para reducir el tiempo de cableado y optimizar al máximo la seguridad eléctrica. La amplia gama de tamaños y de sus versiones Mistral, SR2 y Gemini, hacen que el portafolio de ABB sea uno de los fabricantes más competitivos en la oferta de protección, control y monitorización del mercado.
Para el segmento residencial, contamos con el portafolio de tableros embutidos y sobrepuestos Mistral41 y Mistral65 (Grado IP41 y grado IP65 respectivamente). Esta familia de tableros cuenta con tipos de puerta ciega (puerta blanca) y puerta transparente (puerta de color azul oscuro), contando con múltiples accesorios, tales como chapas, barras de Neutro y Tierra (hasta 100 [A]), encontrando este modelo de tableros eléctricos en tamaños desde los 8 módulos, hasta los 72 módulos (tamaño módulos DIN).
Para el segmento Comercial e industrial, contamos con el portafolio de tableros eléctricos murales fabricados al acero al carbón SR2. La familia de tableros eléctricos SR2, cuenta con dimensiones desde los 300 x 200 x 150 [mm] (alto x ancho x fondo) hasta los 1200 x 800 x 300 [mm], contando con la opción de añadir Contrapuertas interiores asociado al cumplimento de la normativa eléctrica chilena actual (punto 6.1.9 del RIC 2 – Tableros eléctricos). Con un grado IP65 y capacidad de asociar hasta 400 [A] para aplicaciones de corriente alterna (CA), es la opción ideal para proyectos de infraestructura.
Además, para el segmento Comercial e Industrial, contamos con el portafolio de tableros eléctricos termoplásticos Gemini, fabricados sin fibra de vidrio, lo que permite obtener un tablero eléctrico resistente, aislante térmico, durable y amigable con el medio ambiente. La familia de tableros eléctricos Gemini cuenta con dimensiones 400 x 300 x200 [mm] (alto x ancho x fondo) hasta los 1000 x 840 x 360 [mm]. Posee un espectro amplio de accesorios, tales como puertas exteriores ciegas, transparentes, puertas ciegas, paneles y rieles DIN, fijaciones murales, entre muchas más.
Siendo un tablero eléctrico con un grado IP66, gracias a su construcción en termoplástico, es posible utilizar este producto para aplicaciones fotovoltaicas de hasta 1.500 [V] en voltaje continuo (CC), convirtiéndose es una opción ideal para la construcción de Tableros String Boxes.
Principales características:
- Segmento residencial: Serie Mistral41 (IP41) y Mistral65 (IP65), tamaños desde los 8 módulos hasta los 72 módulos.
- Segmento Comercial e Industrial: Serie SR2, fabricado en acero al carbón, color RAL 7035, grado IP 65, para aplicaciones de hasta 400 [V CA] y hasta 250 [A].
- Segmento Comercial e Industrial: Serie Gemini, fabricado en termoplástico, color RAL 7035, grado IP 66, para aplicaciones de hasta 1000 [V CA] y/o 1500 [V CC].