- El nuevo robot de picking FlexPicker® IRB 365 es el más rápido de su clase para aplicaciones de picking y packing de hasta 1,5 kg.
- Flexibilidad para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde el envasado listo para la venta hasta la clasificación de paquetes y la manipulación de botellas
- El tiempo de puesta en marcha se reduce de días a horas con el software PickMaster® Twin de ABB
ABB amplía su cartera de robots FlexPicker® Delta con el IRB 365. Con cinco ejes y 1,5 kg de carga, el IRB 365 es flexible y el más rápido de su clase para reorientar productos ligeros envasados como galletas, chocolates, pimientos, caramelos, botellas pequeñas y paquetes.
En respuesta al aumento del comercio electrónico y a la creciente demanda de productos envasados listos para su venta, el IRB 365 se ha desarrollado para aplicaciones como alimentación y bebidas, productos farmacéuticos y bienes de consumo, donde la velocidad y la adaptabilidad de la línea de producción son esenciales.
"El IRB 365 puede recoger, reorientar y colocar productos de 1 kg a 90 picks por minuto", dijo Roy Fraser, Global Product Manager de ABB Robotics. "Nuestros clientes vieron que el crecimiento de las compras online estaba impulsando la demanda de productos envasados listos para vender, por lo que desarrollamos un nuevo robot Delta que estuviera a la altura del desafío. Al manipular más productos por minuto, el robot IRB 365 aumenta la productividad, ahorrando tiempo y energía para que la producción sea más eficiente.”
Desde la reorientación de productos, la carga superior y el empaquetado secundario, hasta la manipulación de botellas, el posicionamiento, el picking en 3D, la alimentación y la clasificación de paquetes, el IRB 365 satisface una amplia variedad de aplicaciones. Equipado con el controlador OmniCore™ C30, el controlador de robot Delta más pequeño del mercado, el sistema ofrece el mejor control de movimiento de su clase, conectividad digital integrada y más de 1.000 funciones de hardware de software adicionales preparadas para satisfacer futuras demandas y requisitos.
Gracias al software PickMaster® Twin de ABB, el IRB 365 puede integrarse en las líneas de envasado en cuestión de horas y no de días, utilizando la tecnología digital twin, que también reduce los tiempos de cambio de horas a sólo minutos.
Como último miembro de la cartera de robots de ABB para el picking y packing, el IRB 365 puede emparejarse con otros robots, incluido el IRB 390, para recoger, manipular y embalar cargas que pesen desde unos pocos gramos hasta 15 kg.