ABB sünkroonsed reluktantsmootorid (SynRM) on loodud suure energiatarbega tööstusprotsessidele. Kõrgeima energiatõhususe klassi mootorid katavad nüüd võimsusvahemiku 110–450 kW ning neid kasutatakse näiteks pumpade, ventillaatorite ja kompressorite käitamiseks.
„Energiasääst ei ole enam ainult keskkonnateema, vaid otsene konkurentsieelis. IE6-tehnoloogia võimaldab ettevõtetel vähendada püsikulusid ja liikuda kiiremini oma kliimaeesmärkide suunas,“ ütles ABB madalpinge mootorite divisjoni president Stefan Floeck. „Tööstus peab tegema iga tarbitud energiühikuga rohkem kui kunagi varem. Pelgalt seadmete töös hoidmisest ei piisa – need peavad töötama tõhusamalt ja puhtamalt.“
Näiteks 110 kW mootori puhul võib üleminek uuele IE6 lahendusele anda kuni 76% suurema energiasäästu võrreldes eelkäijaga. 20-aastase tööea jooksul ulatub kokkuhoid üle 50 000 euro ning süsiniku heide väheneb enam kui 92 tonni võrra. Investeering tasub end ära keskmiselt kaheksa kuuga.*Arvutus põhineb 110 kW mootoril, mille tööaeg on 8760 tundi aastas 75% koormusel ja eeldatava elektrihinnaga 0,2 €/kWh.
Olemasolevate mootorite uuendamine on üks kiiremaid ja praktilisemaid samme, millega ettevõtted saavad samaaegselt vähendada kulusid, maandada energiahindade kõikumise riski ning täita üha rangemaid kliimaeesmärke. Maailmas töötab enam kui 300 miljonit tööstuslikku mootorisüsteemi ning nende uuendamine suure kasuteguriga lahendustele võiks vähendada globaalset elektritarbimist kuni 10%.
ABB oli esimene tootja maailmas, kes tõi turule magnetivabad IE6 SynRM-tööstusmootorid. Nüüd on see tehnoloogia saadaval laiemale turule. IE6 SynRM-mootorid vastavad mõõtmetelt standardsetele induktsioonmootoritele, võimaldades lihtsat asendust olemasolevates süsteemides. Koos ABB sagedusmuunduriga moodustavad need tervikliku lahenduse, mis toetab läbimurdelist energiatõhusust, madalamaid käituskulusid ning aitab tööstusel kiirendada dekarboniseerimist.
ABB Motion on ülemaailmne liider mootorite ja ajamite valdkonnas, mängides keskset rolli tootlikuma ja jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel. Tuginedes üle 140 aastasele kogemusele, enam kui 23 000 töötajaga 100 riigis, sh Eestis, arendab ABB energiatõhusaid, dekarboniseerimist ja ringmajandust toetavaid lahendusi erinevatele tööstussektoritele.