Kuula esimest saadet siit.
Raadiosaate põhifookuses oleva targa eluskeskkonna teemad keskenduvad linnaruumis, hoonetes, transpordis ja tööstuses kasutusel olevatele trendidele ja lahendustele. Igasse saatesse on kaasatud oma ala asjatundjad nii ABB ekspertide kui ka muude ettevõtete ning organisatsioonide esindajatena, kes toovad saatesse nii teaduslikke kui elulisi vaatenurki.
„Meie kogemus Eestis on näidanud, et täna on vajaka nii teadmistest kui ka kasutajakogemustest, mistõttu arusaam ja tõlgendused targast elukeskkonnast ja ootused sellele on väga erinevad. Samas elukeskkond meie ümber aina rohkem nutistub ja seda mitte ainult seetõttu, et see on moodne ja mugav, vaid seda arengut suunavad reaalsed vajadused. Nagu näiteks keskkonnahoiule suunatud regulatsioonid,“ rääkis ABB kommunikatsiooni- ja turundusjuht Margita Tuulik.
Ta lisas, et uuringud on tõestanud, et hooned kasutavad enam kui 40% kogu maailma energiakasutusest ja toodavad ligi 25% kogu maailma CO2 emissioonist. Samas kasutades tarku hooneautomaatika lahendusi on võimalik säästa enam kui 50% energiakuludest.

„Saate eesmärk on koostöös Äripäevaga tuua eestimaalasteni targa elukeskkonnaga seotud teemad ja inspireerida kaasmaalasi tulevikku omaks võtma. ABB-l on selles vallas kompetentse aastakümnete pikkuste kogemuste näol ja on ainuõige samm neid kogemusi jagada,“ märkis Tuulik.
Tunniajane saade läheb eetrisse kell 13, kordusega saatepäeval kell 18 ja pühapäeval kell 12. Saadet saab kuulata ka podcastina Äripäeva keskkonnas või vastava äpi abil, milles saab alla laadida nii Google Playst või App Store’ist.
Saatejuht on Rivo Sarapik Äripäeva raadiost. Esimeses saates osalesid ABB müügi- ja korrashoiuüksuse juht Leho Kuusk ning Targa Linna tippkeskust Finest Twins juhtiv Ralf-Martin Soe.
Äripäeva raadio levib järgmistel lainepikkustel: Tallinn ja Harjumaa 92,4 MHz, Tartu 97,7 MHz, Pärnu 91,9 MHz, Haapsalu 96,0 MHz, Saaremaa 101,7 MHz, Ida-Virumaa 94,6 MHz, Tallinn ja Harjumaa 92,4 MHz, Tartu 97,7 MHz, Pärnu 91,9 MHz, Haapsalu 96,0 MHz, Saaremaa 101,7 MHz, Ida-Virumaa 94,6 MHz.
Saadete ajad:
- 30. jaanuar
- 27. veebruar
- 26. märts
- 23. aprill
- 21. mai
- 18. juuni
- 16. juuli
- 13. august
- 10. september
- 8. oktoober
- 5. november
- 3. detsember