Energiasalvestus on osana integreeritud elektrivõrgust targa elukeskkonna üks võtmekomponente. Millised valdkondasid energiasalvestuse teema puudutab? Milliseid probleeme salvestusseadmed lahendavad? Milline saab olema salvestamisvõimaluste roll tuleviku energiatarbimises nii tarbija kui tootja jaoks? Millised lahendused ja tehnoloogiad on täna olemas, millised on tulemas ning milline on olukord maailmas ja Eestis? Milline roll on energiasalvestussüsteemidel tarkade elukeskkonna vaatevinklist? Need ja teisedki küsimused leiavad vastuse kolmandas saates.
KUULA SAADET SIIT.

Ka raadiosaated valmivad eriolukorras teistmoodi. ABB andmekeskuste ja e-mobiilsuse segmentide juht Danel Türk kodukontorist raadiosaates osalemas. 
TalTechi inseneriteaduskonna prodekaan Argo Rosin kodukontorist raadiosaates osalemas. 
Saatejuht Rivo Sarapik juhib diskussiooni uhkes üksinduses.
ABB ja Äripäeva raadiosaates „Tark elukeskkond“ tuuakse kuulajateni nii tänased kui ka homsed targa elukeskkonna lahendused, milles ABB-l on olemas nii kompetents kui teadmised. Saade jõuab kuulajateni kord kuus.
Tunniajane saade läheb eetrisse kell 13, kordusega saatepäeval kell 18 ja pühapäeval kell 12. Saadet saab kuulata ka podcastina Äripäeva keskkonnas või vastava äpi abil, milles saab alla laadida nii Google Playst või App Store’ist.
Raadiosaate põhifookuses on targa eluskeskkonna tänased ja homsed lahendused eri valdkondades ja elualadel: transpordis, linnaruumis, hoonetes, tööstuses jne. Igasse saatesse on lisaks ABB ekspertidele kaasatud ka teisi oma ala asjatundjaid, kes toovad sisse nii teaduslikke kui elulisi vaatenurki.
Äripäeva raadio levib järgmistel lainepikkustel: Tallinn ja Harjumaa 92,4 MHz, Tartu 97,7 MHz, Pärnu 91,9 MHz, Haapsalu 96,0 MHz, Saaremaa 101,7 MHz, Ida-Virumaa 94,6 MHz, Tallinn ja Harjumaa 92,4 MHz, Tartu 97,7 MHz, Pärnu 91,9 MHz, Haapsalu 96,0 MHz, Saaremaa 101,7 MHz, Ida-Virumaa 94,6 MHz.
Saadete ajad
- 30. aprill
- 21. mai
- 18. juuni
- 16. juuli
- 13. august
- 10. september
- 8. oktoober
- 5. november
- 3. detsember