Ettevõttel Hydrogen Optimized on ambitsioon kasutada oma praegust vee elektrolüüsi tehnoloogiat ulatuslikult rohelise vesiniku tootmiseks kõikidele tööstusharudele, sealhulgas keemiatööstusele, kommunaalteenustele ja transpordisektorile. ABB vesinikutehnoloogiate uurimisrühm uurib elektrivarustuse optimeerimist läbi projektide, mis hõlmavad suure võimsusega alaldite süsteeme.
Ettevõtted kavatsevad üheskoos tõestada, et Hydrogen Optimizedi vee elektrolüüsi tehnoloogiat RuggedCell saab kasutada integreeritud tootelahenduse väljatöötamiseks, mis põhineb 100 MW ühemoodulilise tehase kontseptsioonil.
ABB on ülemaailmne juhtiv suure võimsusega alaldite (HPR) tarnija kõikidele tööstusharudele. ABB suure võimsusega alaldisüsteemid tagavad alalisvoolu vahemikus 5000 A kuni 550 000 A ühe või mitme üksusena, suudavad sellisena pakkuda peaaegu piiramatuid voolu- ja pingekombinatsioone ning vastavad enamikule tehasespetsiifilistest nõuetest.

„ABB on maailma juhtiv elektrifitseerimislahenduste ja juhtsüsteemide pakkuja suuremahuliste elektrokeemiliste protsesside läbiviimiseks,“ ütles Hydrogen Optimizedi tegevjuht Andrew T. B. Stuart. „ABB lahendused sobivad suurepäraselt meie RuggedCell tehnoloogiaga. Koos vähendavad need tehnoloogiad kapitalikulusid, kui rohelise vesiniku projekti mastaap suureneb. Kahe elektrolüüsiseadme põhikomponendi mastaapsus on rohelise vesiniku tootmisel ülitähtis ja oleme põnevil ka klientide võimaliku kasu osas.“

Ettevõtete allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum vormistab eesmärgid ning 100 MW tehase kavandamise ja turustamise strateegiad.
„Ühisprojekt näitab meie tugevaid külgi, sealhulgas võimekust ehitada suuri, tõhusaid ja kohandatud HPR-süsteeme,“ märkis ABB protsessitööstuse üksuse globaalne tootejuht Charlie Marais. „Tuginedes aastatepikkusele kogemusele elektrokeemiatööstuse juhtimis- ja elektrisüsteemilahenduste pakkumisel, mõistame et HPR-süsteemidel on suuremahuliste projektide juurutamiseks vajalikud omadused. Koostöö edendab rohelise vesiniku kaubanduslikku kättesaadavust ja teostatavust.“
Nn rohelist vesinikku kasutavate tööstusharude ja sektorite hulka kuuluvad nullemissiooniga transport, ammoniaagi ja muude kemikaalide tootmine mittefossiilsetest allikatest ning metallide keskkonnasõbralik tootmine.
2017. aastal asutatud Hydrogen Optimized on vesinikutehnoloogiate ettevõte, mis toodab ja turustab rohelise vesiniku tootmise süsteeme. Ettevõte loodab, et aastaks 2030 parandab puhta vesinikuprotsessi kasutuselevõtt energia-, keemia- ja muudel tööstuslikel eesmärkidel kõigi inimeste elukvaliteeti kogu maailmas. www.hydrogenoptimized.com
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on juhtiv ülemaailmne tehnikavaldkonna ettevõte, mis edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ja kestlikum tulevik. Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia piire, et viia oma jõudlus uuele tasemele. Tipptasemel saavutuste ajalugu on kestnud enam kui 130 aastat ning ABB edu taga on ettevõtte 110 000 andekat töötajat enam kui 100 riigis. www.abb.com
Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). Rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee