ABB lanseeraa OT Plus -kuormankytkinsarjan

ABB lanseeraa OT Plus -kuormankytkinsarjan

  • OT Plus kuormankytkinsarja on 16–160 A:n nimellisvirroille 3-, 4-, 6- ja 8-napaisilla vaihtoehdoilla tarjoten suuremman katkaisukyvyn ja päällekkäiset nimellisarvot runkokokojen välillä
  • Markkinoiden ensimmäinen säädettävä neljännen navan ajoitus sekä pikajousiliittimet ja yleiskäyttöinen apukosketin 
  • Jopa 53 % pienemmät tehohäviöt 

ABB on lanseerannut uuden sukupolven OT Plus -kuormankytkinsarjan. Se tarjoaa ylivertaista suojaa ja huippuluokan innovaatioita jakelu- ja alijakelusovelluksiin 16 A–160 A nimellisvirralla  sekä 3-, 4-, 6- ja 8-napaisilla vaihtoehdoilla.  

Saatavana lukuisiin sovelluksiin, kuten sähkönjakokeskuksiin, ohjauspaneeleihin, robotiikkaan, automaatioon ja taajuusmuuttajiin. OT Plus -mallistossa yhdistyvät päällekkäiset nimellisvirrat, markkinoiden ensimmäinen säädettävä neljännen navan ajoitus, parannettu katkaisukyky ja maailmanlaajuiset sertifioinnit. Ne täyttävät nykyaikaisten teollisten, kaupallisten ja kriittisten infrastruktuuriasennusten vaatimukset. 

”Innovaatiotiimimme tekivät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ymmärtääkseen, miten kehittyneemmällä kuormankytkimellä voisi olla vaikutusta heidän toimintaansa”, sanoo Lara Cortinovis, Distribution & Energy Management Leader, ABB Electrification. ”Tuloksena on OT Plus -valikoima, jossa parempi suorituskyky ja turvallisuus yhdistyvät yhdeksi kompaktiksi ratkaisuksi. Se on suunniteltu vastaamaan nykypäivän teollisuuden vaatimuksiin.” 

Kuormankytkimiä käytetään teollisuuslaitosten ja suurten liikerakennusten sähköpiirien turvalliseen erottamiseen. Tehohäviöiden pienentämisellä on suora vaikutus kohteen hiilijalanjälkeen. OT Plus -järjestelmän avulla asiakkaat voivat pienentää tehohäviötä peräti 53 %. Jopa 94 %:n kierrätettävyysaste ja käyttöiän päättymistä koskevat ohjeet tukevat vastuullista hävittämistä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Pienempien tehohäviöiden ja paremman kierrätettävyyden ansiosta se auttaa asiakkaita myös edistämään kestävyystavoitteitaan. Avoimuutta tukemaan OT Plus -valikoimasta on laadittu kolmannen osapuolen verifioimat ympäristötuoteselosteet. OT Plus -tuotesarja on myös osa ABB:n EcoSolutions-ohjelmaa, jonka avulla saadaan lisätietoja tuotteen koko elinkaaresta. 

OT Plus on suunniteltu vastaamaan laitevalmistajien, kojeistojen rakentajien ja jakelijoiden tarpeisiin. Se on innovatiivinen, turvallinen ja monipuolinen.

Teollisuus vaatii vikasietoisuutta, herkän elektroniikan suojausta ja ennustettavaa käyttöikää. OT Plus estää nollakatkokset kiinteän nelinapaisen rakenteensa ja säädettävien neljännen navan ajoitustilojen ansiosta – samanaikainen, aikainen kytkentä ja myöhäinen katkaisu. Näin se suojaa herkkää elektroniikkaa, varmistaa käytettävyyden ja vähentää käyttöenergiahäviöitä kriittisessä sähkönjakelussa. 

Keskeiset ominaisuudet: 

  • Säädettävä neljännen navan ajoitus vakiona (samanaikainen, aikainen kytkentä, myöhäinen katkaisu). 
  • Päällekkäiset nimellisvirrat kolmessa runkokoossa optimoitua kojeiston suunnittelua varten. 
  • Pikajousiliittimet, liukuva etulevy DIN-aukkoasennusta varten ja QR-koodi nopeuttavat asennusta ja käyttöönottoa. 
  • Yleiskäyttöisen apukoskettimen ja tarvikkeiden kokonaisuus, joka sisältää liitinsuojat ja riippulukittavat vääntimet. 
  • Yksinkertainen suoja ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan vakiosulakkeilla tai MCCB:llä ja MCB:llä.
  • Laajennettu suorituskyky tukee jopa 800 VAC:n sovelluksia ja parantaa moottorin kuormien katkaisukykyä. 
  • Maailmanlaajuinen sertifiointipaketti sisältää IEC:n, UL:n, CCC:n ja DNV:n sekä kolmannen osapuolen varmentamat ympäristötuoteselosteet ABB EcoSolutions -ohjelmassa. 

OT Plus alentaa kokonaiskustannuksia, koska tehohäviöt ovat pienempiä, kojeistot vievät vähemmän tilaa ja logistiikka on yksinkertaisempi. Se on nopeampi ottaa käyttöön pikaliittimillä, siinä on selkeät asennustiedot kaiverrettuina ja lisäksi piirustukset ja sertifiointi ovat käytettävissä QR-koodin avulla. Se on myös helppo asentaa vanhaan kohteeseen, sillä se on yhtä leveä kuin aiempi OT-kytkin ja siinä on yhteensopivat asennusreiät, akselit ja vääntimet. 

ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”. Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com 

ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan sähkönjakelun tuotannosta pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaistakseen maailman suurimmat haasteet sähkönjakelussa ja energianhallinnassa. Energiamurroksen kiihtyessä ja sähkön kysynnän kasvaessa sähköistämme maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”, ja haluamme intohimoisesti auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme tekemään samoin. go.abb/electrification 

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp