ABB EcoSolutions™ -ohjelmamme auttaa asiakkaita ja kumppaneita tekemään kestävämpiä päätöksiä. Kunkin tuotteen kierrätettävyys ja ympäristövaikutukset ovat täysin läpinäkyviä. Rakennamme aktiivisesti kumppanuuksia arvoketjussa asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa innovoidaksemme ja laajentaaksemme ABB EcoSolutions™ -tuotevalikoimaamme.

ABB EcoSolutions™ -tuotteet täyttävät ABB:n kiertotalouskriteerit tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, kuten ABB:n kiertokulkukehyksessä on määritelty, ja niillä on tyypin III ympäristöseloste (Environmental Product Declarations, EPD). Tuotteiden kierrätettävyysarvot ja EPD:t ovat helposti saatavilla QR-koodin avulla. EPD:t täyttävät avoimuutta ja tarkkuutta koskevat korkeat vaatimukset, ja ne ovat kolmannen osapuolen verifioimia (ISO 14025 Type III -standardin mukaisesti).

ABB:n kierrätyskriteerien mukaisesti:

  • tuotteet on suunniteltu kestämään ja ne on valmistettu kestävämmistä materiaaleista
  • tuotteet on suunniteltu lisäämään resurssien ja prosessien tehokkuutta käytön aikana sekä optimoimaan laitteiden käyttöiän
  • tuotteet ovat päivitettävissä 
  • tuotteet valmistetaan prosesseilla, jotka minimoivat jätteen määrän ja joissa käytetään mahdollisimman paljon ympäristöä säästäviä pakkausmateriaaleja 
      
      

ABB EcoSolutions™ -valikoima

Select region / language