HiPerGuard

ABB:n alan ensimmäinen keskijännitealueen keskeytymätön virtalähde (UPS), joka syöttää kriittisille laitoksille jatkuvasti ja luotettavasti jopa 24 kV sähköä. Tällä luotettavalla virtalähteellä suojataan kuormia ja samalla vähennetään käyttökatkoja.

Kriittisten laitosten tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että loppukäyttäjät tekevät yhteistyötä oikeiden teknologiakumppaneiden kanssa. HiPerGuard on suunniteltu eritoten pitkään toimivaksi järjestelmäksi, jota on huollettava sisäisesti vain kymmenen vuoden välein, mikä säästää huollossa aikaa ja kustannuksia.

HiPerGuard on 98 prosentillaan markkinoiden tehokkain ratkaisu. Siten se voi tyypillisen 15 vuoden käyttöikänsä aikana vähentää hiilipäästöjä 1 245 tonnia. 

Keskijännitealue

Pienjännitteestä (LV) keskijännitteeseen (MV) siirtyminen on luonnollista kriittisten suurten voimalaitosten varmennetussa sähkönjakelussa. Tällä ratkaisulla on kaksi keskeistä etua. Se lisää luotettavuutta ja vähentää kriittisen voimalaitoksen rakennus- ja käyttökustannuksia.

Parannukset luotettavuuteen keskijännitettä käytettäessä saadaan, kun varmennetut kuormituslohkot suurenevat, kojeistomäärä pienenee ja omaksutaan keskijännitejärjestelmien toimintakulttuuri.

Varmennetun sähkönjakelun keskijännitealueella saavutetaan suurin energiatehokkuus, kun jännitealueen alhaisemmat virrat hoituvat pienemmillä kaapeleilla ja vähentävät hävikkiä. 

Impedanssieristeinen staattinen muuttaja ZISC

ABB:n ZISC on suorituskykyinen korkean hyötysuhteen arkkitehtuuri tehon korjaukseen ja katkeamattomaan virransyöttöön. Se suojaa monenlaisilta energialaitosten jännitetapahtumilta ja syöttää jatkuvaa puhdasta energiaa.

ZISC-arkkitehtuuri perustuu eristävään sarjakuristimeen ja ABB:n suorituskykyisiin tehonmuuntimiin. Tämä yksinkertainen ratkaisu, jota tuetaan edistyneellä valvonnalla, on verrattoman luotettava ja suorituskykyinen luokkansa parhaalla hyötysuhteella.

Tehonmuuntimet, jotka on erotettu sähkölaitoksesta eristävällä sarjakuristimella, korjaavat ja suodattavat sähkölaitoksen häiriöitä ja jännite-epätasapainoja ilman energiavaraston kiertoa. Kuormitukseen liittyviä tapahtumia, kuten myöhempien vaiheiden häiriöt ja muut dynaamiset loisvirtatarpeet, hallitaan ZISC:in suurella ylikuormituskyvyllä.

Eristävää sarjakuristinta ja kytkentämuuntajaa käytetään keskijännitteellä, kun taas teonmuuntimia ja energiavarastoa käytetään pienjännitteellä, mikä yksinkertaistaa kunnossapitoa.

Yhdessä modernin energiavaraston kanssa ABB:n ZISC voi toimia riippumattomasti joistakin sekunneista aina moneen minuuttiin.

Tarvitsetko lisätietoa?

ecolabel_500x500px-min_250x

Osa ABB EcoSolutions™ -tuotevalikoimaa

ABB EcoSolutions™ -merkintä tarjoaa täydellisen läpinäkyvyyden ympäristövaikutuksiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Valikoimaan kuuluvat tuotteet ovat ABB:n kiertotalouskehyksessä määriteltyjen keskeisten suorituskykymittarien mukaisia, ja niissä on ulkoinen, kolmannen osapuolen todentama ympäristötuoteseloste (ISO 14025). Klikkaa TÄSTÄ saadaksesi lisätietoja ABB EcoSolutionsista.
Service-tile
Huoltopalvelut
Loading documents

Muut varmennetun sähkönsyötön ratkaisut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language