3-napaiset AF-kontaktorit

Ohjaaminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja optimoi varaosatarpeen

Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut
  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
  • Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä

Ominaisuudet

  • Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
  • 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
  • Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
  • Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
  • Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
  • Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

eco-solutions

Osa ABB EcoSolutions™ -tuotevalikoimaa

ABB:n uusi EcoSolutions™ -merkintä kertoo läpinäkyvästi tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana. Valikoimaan kuuluvat tuotteet ovat ABB:n kiertotalouskehyksessä määriteltyjen keskeisten suorituskykymittarien mukaisia, ja niissä on ulkoinen, kolmannen osapuolen todentama ympäristötuoteseloste (ISO 14025). Lue TÄSTÄ lisätietoja ABB EcoSolutionsista.
Kun tarvitset tarkkoja ympäristötietoja tietystä tuotteesta, ABB:n yhteyshenkilösi auttaa.

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
AF-kontaktori (3D-näkymä)
AF-kontaktori (Laajennettu näkymä)
Työkalut
Loading documents

Luotettava kaikissa verkoissa

AF-kontaktorin sisäinen elektroninen järjestelmä korjaa AC- tai DC-ohjauspiirijännitteen kelaan käytettävän DC-ohjausjännitteen mukaiseksi. Kontaktoria käytetään turvallisesti aina optimaalisissa olosuhteissa, jolloin se on lähes meluton.

Neljä kelaa koko jännitealueelle

AF-kontaktorissa on sekä AC- että DC-tuki. Toiminnallisuus tehostuu koko AF-kontaktorisarjan myötä. Verrattuna perinteiseen sarjaan tuotevarianttien kokonaismäärä vähenee silti 90 %. 24 V AC:n ja 20 V DC:n sekä 500 V AC/DC:n välisen jännitealueen kattamiseen tarvitaan vain neljä kelaa.

Laaja ohjausjännitealue

Perinteistä kontaktoriteknologiaa käytettäessä eri verkkojännitteisiin tarvittiin eri kontaktorit. AF-kontaktorin laajan käyttöalueen ansiosta sitä voidaan käyttää sekä Euroopassa, Aasiassa että Pohjois-Amerikassa. AF-kontaktorisarjan yleisin laajajännitteinen kela sopii ohjausjännitteille: 100–250 V, AC/DC, ja 50/60 Hz.

Sisäänrakennettu häiriösuojaus

Perinteisessä kontaktoriteknologiassa on suositeltavaa käyttää ulkoista häiriösuojausta. Tämän lisävarusteen hinta voi olla jopa puolet itse kontaktorin hinnasta.

AF-teknologian myötä kontaktori huolehtii ylijännitteestä itse, eikä ylijännite koskaan pääse ohjauspiiriin. Enää ei tarvitse ajatella häiriösuojausta tai itse ylijännitettäkään. Pienempi virheiden mahdollisuus ja yksi tuote vähemmäni.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language