Le robot Delta à cinq axes d’ABB : le plus rapide pour le prélèvement, l'emballage et la réorientation de produits légers

  • Le robot de prélèvement FlexPicker® IRB 365 est le plus rapide de sa catégorie pour les applications de prélèvement et d'emballage jusqu'à 1,5 kg.
  • Sa flexibilité offre des applications allant de l'emballage de produits prêts à l'emploi au tri de colis et à la manipulation des bouteilles.
  • Grâce au logiciel PickMaster® Twin d'ABB, son temps de mise en service est réduit à quelques heures.

L'IRB 365 est développé pour des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation où la vitesse et l'adaptabilité de la ligne de production sont essentielles.

« L'IRB 365 prélève, réoriente et place des produits de 1 kg à une vitesse de 120 prélèvements par minute. Nos clients ont constaté que la croissance des achats en ligne entraîne une demande de produits emballés prêts à être mis en rayon. Nous avons donc développé un robot Delta capable de relever ce défi. En manipulant plus de produits par minute, le robot IRB 365 augmente la productivité, tout en économisant du temps et de l'énergie pour rendre la production plus efficace. » déclare Roy Fraser, Chef de Produit Monde pour ABB Robotics.

Pilotée par l’armoire de contrôle OmniCoreTM C30, le système offre le meilleur contrôle de mouvement de sa catégorie, une connectivité numérique intégrée et plus de 1 000 fonctions logicielles supplémentaires. Ce sont autant d’outils déjà prêts à répondre aux demandes et exigences futures.

Grâce au logiciel PickMaster® Twin d'ABB, l'IRB 365 s’intègre aux lignes d'emballage en quelques heures utilisant la technologie de jumelage numérique, ce qui réduit les temps de changement de plusieurs heures à quelques minutes.

Dernier né de la gamme de robots Delta d'ABB, l'IRB 365 peut être associé à d'autres robots, tel que l'IRB 390, pour le prélèvement, la manipulation et l’emballage de charges utiles de quelques grammes à 15 kg.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

ABB France

Vanessa Pelloux
Responsable Marketing Communication Robotique

Email : vanessa.pelloux@fr.abb.com

Infocom Industrie
Amel Karim , Attachée de presse
Tél. : +33(0)4 72 33 65 98
Email : amel.karim@infocom-industrie.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp