- L’écran tactile multifonctions innovant commande les stores, allume les lumières et personnalise les ambiances par de simples gestes
- Un design épuré et un fonctionnement intuitif et convivial rappelant les smartphones et les tablettes
- Le nouvel écran de 4’’ peut être utilisé avec le système domotique interopérable ABB-free@home® et les installations KNX
ABB RoomTouch 4" est un panneau tactile multifonctions en verre destiné au contrôle intelligent de bâtiments résidentiels, de salles de réunion et de bureaux, de bâtiments publics et d’hôtels haut de gamme. Présenté lors du salon Light + Building 2024, cette dernière version arbore un design plat innovant et s'intègre parfaitement avec les systèmes d'automatisation des bâtiments ABB-free@home® et ABB i-bus® KNX.
Les nouveaux panneaux proposent des interfaces conviviales, intuitives et personnalisables à partir desquelles toutes les fonctions du bâtiment peuvent être facilement contrôlées. Les gestes bien connus des utilisateurs de téléphones mobiles et de tablettes (tapotement, balayage, défilement, etc.) laissent la liberté aux utilisateurs d’ouvrir les stores, d’allumer ou éteindre les lumières et de créer des ambiances personnalisées. Le retour haptique par vibration et le guide lumineux animé renforcent l’intuitivité et la fluidité de l’expérience utilisateur.
Équipé d'un capteur de proximité, de température et de luminosité, ABB RoomTouch® 4’’ régule également la température ambiante (chauffage et climatisation) grâce à un capteur multifonctions. Il possède un mode jour et nuit. Avec un maximum de 12 pages d'affichage, les fonctions sont présentées de manière intuitive et engageante, renforcées par le retour haptique et les vibrations pendant l'utilisation. Les modules de scénarios, les minuteries hebdomadaires, les notifications et les fonctions logiques sont intégrés à ABB-free@home® via le point d'accès système. En option, il s'intègre au système ABB i-bus® KNX en utilisant KNX comme protocole de communication standardisé, offrant ainsi un contrôle, une personnalisation et une facilité d'utilisation accrus pour les utilisateurs.
Avec son design moderne et plat, le nouvel ABB RoomTouch® 4’’, disponible en noir et blanc, s’intègre parfaitement dans tous les environnements. L’écran IPS (In-Plane Switching) de haute qualité est parfaitement lisible sous différents angles, ce qui offre la possibilité d’une installation à hauteur d’interrupteur.
« Le nouvel ABB RoomTouch® 4’’ facilite le contrôle des fonctions du bâtiment et combine des matériaux de haute qualité dans un design plat et élégant. Offrant des fonctionnalités inégalées dans un boîtier de commutation standard, ABB RoomTouch® 4’’ s’installe rapidement et sans accessoires spéciaux. L’interface interactive rend son utilisation intuitive et attractive. » déclare Olaf Quittmann, responsable produit international chez ABB Electrification Smart Buildings.
ABB RoomTouch® 4’’ s’impose comme le parfait complément des fonctionnalités de contrôle d’ambiance du panneau de commande ABB RoomTouch® 5’’. Il s’installe en orientation paysage ou portrait et sert de centre de contrôle principal pour les maisons intelligentes. Ensemble, ils offrent une expérience domotique intégrée. Toutes les commandes sont ainsi à portée de doigt, pour un contrôle individuel des pièces.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/products/building-automation/product-range/abb-i-bus-knx/abb-roomtouch
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB rend possible un futur plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 140 ans d’excellence, les plus de 105 000 employés d’ABB sont dévoués à l’innovation pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification