Les armoires de trottoir EH3 d’ABB, une solution robuste et faible pour les applications extérieures

  • Les armoires EH3 en polyester renforcé de fibres de verre garantissent une protection optimale contre les intempéries, les impacts et les risques de corrosion
  • Disponibles en différentes tailles et configurations, ces armoires offrent une flexibilité maximale pour l’adaptation à divers types d’installations
  • ABB propose ces armoires avec un socle en béton pour plus de praticité
  • Elles contribuent à améliorer la sécurité des installations tout en respectant les normes environnementales
center

Conçues pour offrir des performances fiables dans les environnements extérieurs les plus exigeants, les armoires de trottoir EH3 garantissent une protection optimale contre les intempéries, les impacts et les risques de corrosion. La gamme EH3 se distingue par sa conception modulaire, pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre, elles sont parfaitement adaptées à une large gamme d'applications telles que la distribution d'énergie, les réseaux de communication, les installations photovoltaïques, les installations IRVE, l’éclairage public et les systèmes de signalisation. Ces armoires résistent à des températures de -35°C à +80°C et offrent une protection IP66 contre l’eau et IK10 contre les chocs. Ainsi, elles garantissent une fiabilité à long terme même dans les conditions les plus sévères.

Disponibles en différentes tailles et configurations, y compris en version préassemblée ou à monter sur site, les armoires EH3 garantissent une mise en service rapide et simple, réduisant les coûts et les délais de mise en œuvre. Leur conception facilite l’entretien, prolonge leur durée de vie et diminue les coûts d’exploitation.

Pour plus de praticité, ABB propose ces armoires avec un socle en béton, assurant un support stable et sécurisé. Cela facilite le cheminement des câbles dans l'enceinte. Conçu pour favoriser une ventilation naturelle, ce socle évite également l'accumulation d'humidité de condensation à l'intérieur.

« Les armoires EH3 répondent aux exigences des professionnels du secteur public et privé, ainsi qu’aux entreprises œuvrant dans l’infrastructure des réseaux, l’électrification des zones urbaines et la gestion des services essentiels. Outre leur robustesse et leurs performances techniques, elles contribuent à renforcer la sécurité des installations tout en respectant les normes environnementales. » déclare Yannick Jean, Product Marketing Specialist chez ABB Electrification France.

Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/armoires-de-trottoir-et-coffrets-de-chantier/eh3---armoires-de-trottoir-din

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification

—
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

ABB France

Sandrine Reckel-Docquin

Responsable Marketing

Communication EL

sandrine.reckel-docquin@fr.abb.com

ABB France
Yannick Jean
Product Marketing Specialist
yannick.jean@fr.abb.com

Infocom Industrie

Amel Karim

Attachée de presse

+33(0)4 72 33 65 98

amel.karim@infocom-industrie.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp