- Les nouveaux raccords en deux pièces CarlonMD pour TENM (tubes électriques non métallique flexibles) Flex-PlusMD Blue d’ABB améliorent l’efficacité sur les chantiers résidentiels et commerciaux
- Conçus pour offrir robustesse, rapidité et économies de main-d’œuvre dans les constructions avec dalle en béton coulée sur place
- Des solutions fabriquées au Canada et offertes localement pour répondre à la demande croissante
Alors que l’industrie canadienne de la construction connaît une croissance soutenue, les matériaux durables fabriqués localement et les méthodes d’installation efficaces jouent un rôle essentiel pour faire avancer le secteur. Pour faciliter et accélérer l’installation de conduits électriques dans des délais serrés, ABB Produits d’installation a conçu de nouveaux raccords en deux pièces CarlonMD pour TENM (tubes électriques non métallique flexibles) Flex-Plus® Blue, une composante essentielle des systèmes électriques de bâtiment.
En collaboration avec des électriciens et des installateurs, ABB a repensé les raccords traditionnels en développant une version en polycarbonate haute performance. Ces raccords permettent d’acheminer et de protéger les fils électriques, les câbles et les réseaux utilisés pour l’éclairage, les prises électriques et les systèmes de données et de communication. Offerts en formats de ½ po, ¾ po et 1 po, les raccords en deux pièces sont légers et dotés d’un mécanisme d’enclenchement novateur à huit languettes, éliminant le besoin de ruban adhésif ou de colle PVC. Cette conception assure une installation étanche au béton, plus rapide et plus économique. Avec une résistance à une force d’arrachement de plus de 200 lb, une faible force d’insertion et des composantes qui permettent une rotation libre, ils conviennent parfaitement aux applications de dalle en béton coulée sur place.
« Alors que les projets de construction et d’infrastructure se multiplient partout au Canada, nos clients recherchent des solutions à la fois fiables et efficaces, » explique Leila Sedighi, vice-présidente, Marketing de produits chez ABB Produits d’installation Canada. « Les dalles en béton coulé sur place nécessitent des solutions durables et pratiques. De la construction neuve aux rénovations, nos nouveaux raccords de CarlonMD pour TENM sont conçus pour faciliter le travail des électriciens grâce à leur grande résistance à l’arrachement et leur faible force d’insertion. »
Les raccords s’intègrent facilement aux autres solutions de CarlonMD et préviennent efficacement les plis dans les TENM, un aspect crucial pour les longs parcours de conduits dans les murs de béton, les planchers surélevés, les plafonds non plénum, ainsi qu’avec les structures en métal ou en bois. Grâce à leur conception robuste, les raccords en deux pièces de Carlon s’inscrivent dans l’héritage d’innovation d’ABB, offrant une installation simplifiée, une flexibilité accrue et une performance durable dans divers environnements.
Fabriqués à l’usine d’ABB de T-CAN à Pointe-Claire, les produits TENM de CarlonMD sont reconnus comme des solutions fiables et efficaces pour l’acheminement des câbles, et sont disponibles à travers le réseau de distributeurs, bien que la disponibilité puisse varier selon les distributeurs.
ABB Produits d’installation s'appuie sur sa longue histoire de pionnier de l'électrification en créant des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les maisons et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 38 marques de premier plan, ABB Produits d’installation, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l'électricité est utilisée dans le monde et dans l'espace. tnb.ca.abb.com
ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com