- Le nouveau design des coffrets de distribution en saillie 18 modules, 1 à 4 rangées, offre des fonctionnalités pratiques pour des installations rapides et faciles
- Ces coffrets sont compatibles avec les constructions neuves ou la rénovation, dans le résidentiel ou le petit tertiaire
- Fix-O-Rail 150 facilite la maintenance, réduit les temps d'intervention et augmente la productivité
ABB présente Fix-O-Rail 150, une gamme de coffrets de distribution en saillie de 18 modules avec un nouveau design qui répond aux besoins des applications résidentielles et petit tertiaire. Cette nouvelle version se distingue par ses fonctionnalités pratiques qui facilitent l’installation et le câblage de manière rapide et efficace.
Cette gamme très polyvalente, allant de 1 à 4 rangées et de 18 à 72 modules, s’adapte aux exigences variées des professionnels de l’électricité. Sa conception modulaire permet de juxtaposer facilement plusieurs coffrets horizontalement, offrant ainsi une compatibilité optimale pour les constructions neuves comme pour les projets de rénovation.
Cette nouvelle version intègre au niveau des passes-câbles prédécoupés, des supports pour borniers débrochables sans vis « Quick » d’ABB. Les anciens et les nouveaux borniers sont interchangeables avec les nouveaux passes-câbles et sont compatibles avec d’autres gammes de coffrets ABB comme UK600, Mistral et ComfortLine, garantissant ainsi une plus grande polyvalence. Le cadre support des rail DIN est amovible pour faciliter également le câblage et la maintenance.
Son embase arrière est spécialement conçue pour surmonter les surfaces inégales et maximiser l'espace interne, ce qui simplifie considérablement le câblage interne. Fabriqué en plastique blanc (RAL 9010) sans halogène et résistant à une température de 650°C (GWT), le Fix-O-Rail 150 garantit une sécurité maximale tout en respectant les normes environnementales.
« Classés IP40 et IK08, ces coffrets sont protégés contre la poussière, l'humidité et les chocs, assurant une durabilité optimale même dans les environnements les plus exigeants. » ajoute Claude Fossé, Product Marketing Specialist chez ABB Electrification France.
Le Fix-O-Rail 150 offre un large espace de câblage, aussi bien en haut qu'en bas, ainsi qu'à l'arrière des rails DIN, pour une gestion efficace des fils. Ses prédécoupes latérales et arrières facilitent l’entrée des câbles et la juxtaposition des coffrets, ce qui permet une configuration flexible et une extension simple des installations électriques.
Enfin, les coffrets sont équipés d’une porte transparente gris fumé ou opaque blanche, réversible à 180°, pour une accessibilité et une esthétique optimale. Un capot avec porte-étiquettes et une feuille de pictogrammes sont également fournis, facilitant l'identification des circuits pour une maintenance simplifiée.
« Le nouveau design du coffret Fix-O-Rail 150 apporte aux professionnels une installation flexible, sécurisée et facile à maintenir avec plus de fiabilité, de performance et de polyvalence, dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. » conclut Claude Fossé.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/enveloppes/coffrets-mistral/fix-o-rail-150-coffret-de-distribution-abb
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une distribution efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. À mesure que la transition énergétique s’accélère, et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"), nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à faire de même. go.abb/electrification